Filtro aplicado: 1
Productos | 17 resultados (56 elementos)
Sujetador industrial de cable de pila con cierre de pellizco
El sujetador de cable con cierre de pellizco de pila industrial proporciona un punto de fijación roscado para conductores de pararrayos.
Cincho
Sujetador de protector de cable
Asegura los protectores de cable redondos a la pila industrial con terminación roscada.
Posicionador con compensación de 50 mm, Conductor redondo rígido
Positioning clamps with 50 mm (1.97") offset for use with solid round conductors, including nVent ERICO Cu-Bond Round Conductor.
Horquilla de acero
For use where lead cover copper cables extend over bands.
Clip de cable de compuesto disuasivo de robos
For use with CC5A04 Theft Deterrent Composite Cable.
Escarpia
Drive anchor for main or miniature cable.