Heat Shrink Insulation, Straight
Aislamiento termorretráctil, Recto
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Tubería termorretráctil para conexiones de aislamiento
Especificaciones
Tamaño del conductor, UL | 0,35" - 0,94 |
Nivel de compresión | 4:1 |
Color | Negro |
Material | Poliolefina |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.