Conductor Insulation Stripping Tool
Herramientas de decapado del aislamiento de conductores
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Brinda un decapado preciso del aislamiento, sin dañar el conductor ni el aislamiento interno
- Se decapa rápidamente, incluso bajo climas fríos
- La guarda de las cuchillas de corte asegura la seguridad
- "SBRTLW418 strips the inner orange colored insulation from the three conductors with 4/64"" insulation, without harming the inner conductors or disturbing the clear protective wrap and silicone water stop material surrounding the conductors"
- SBRTRR418 desprende únicamente el aislamiento exterior
Especificaciones
Longitud (L) | 4 3/4" |
Longitud (L) | 120 mm |
Material | Aluminio; Acero |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.