Las entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus se pueden utilizar para cuadros de distribución o cubiertas de fuente de alimentación para actualizar la instalación al nivel IP55. Protege el aislamiento del conductor nVent ERIFLEX FleXbus contra bordes afilados de la fuente de alimentación o de la cubierta superior del cuadro de distribución. Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66.
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (6 elementos)
nVent ERIFLEX FleXbus IP55 Entrada de conductor
Las entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus IP55 se pueden utilizar para cuadros de distribución o cubiertas de fuente de alimentación para actualizar la instalación al nivel IP55.
Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus
Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66. Thick wall polyolefin heat shrink tubing with coextruded hot melt adhesive. Shrink ratio is up to 4:1.