Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Aplicaciones moldeadas en el lugar

nVent LENTON ofrece una variedad de soluciones para cuando el moldeado en el lugar es el método especificado para su próximo proyecto, con múltiples opciones para requisitos en el lugar.

UNA MEJOR MANERA


El método tradicional de conectar barras de refuerzo de hormigón en edificios altos, torres y rascacielos ha sido el empalme solapado. Pero como han descubierto muchos ingenieros y especificadores, el empalme solapado no ofrece las mismas ventajas que el empalme mecánico en el proceso de construcción de hormigón armado.

Le ofrecemos los empalmes roscados más utilizados en el mundo que crean una conexión de bloqueo positiva y brindan integridad estructural a losas, vigas y otros elementos fundamentales de la construcción de hormigón reforzado. Las barras empalmadas nVent LENTON se comportan como longitudes continuas de barras de acero de refuerzo al proporcionar una “resistencia total” en aplicaciones de tensión, compresión y reversión de tensión para mejorar la capacidad de construcción y la eficiencia en proyectos importantes.

Para los propietarios de empresas de construcción, la diferencia a menudo se reduce al tiempo ahorrado y al dinero gastado.

Productos y soluciones de nVent LENTON


Sistemas de empalme de roscado cónico

Los sistemas de empalme de roscado cónico nVent LENTON brindan una conexión de bloqueo positiva e integridad estructural en la construcción de hormigón reforzado. Las barras empalmadas se comportan como longitudes continuas de barras de acero de refuerzo.

Anclajes mecánicos

Los anclajes mecánicos o las barras con cabezal son un reemplazo de la barra enganchada que simplifican enormemente la colocación de barras de refuerzo y reducen la congestión.

nVent LENTON Connect

nVent LENTON Connect es un sistema de empalme de barras de refuerzo de acero en el lugar que no requiere preparación del extremo de la barra. Es ideal para aplicaciones de construcción nueva, reparación o modernización y está diseñado para uso en empalmes de columnas, aplicaciones de puentes, pilotes, empalmes a clavijas sobresalientes fundidas en hormigón, coladas de cierre, vigas y otras aplicaciones de empalme exigentes.

nVent Lenton Ultimate

Los sistemas de empalme y anclajes mecánicos nVent LENTON Ultimate están diseñados para maximizar el rendimiento y la eficiencia del taller, así como para minimizar la dificultad de instalación en el campo. Los productos Ultimate se fijan al acero de refuerzo mediante la tecnología de forjado por fricción, comúnmente llamada soldadura por fricción.

Empalmes solapados frente a empalmes mecánicos


Los beneficios se acumulan cuando elige conexiones de empalme mecánicas para la construcción de estructuras de hormigón armado.

Ilustración de empalme solapado Lenton
1. Refuerzo de viga 2. Refuerzo de columna 3. Barra de solapado 4. Acoplador mecánico

Empalmes solapados

  • Suelen tener un rendimiento cíclico deficiente. Para evitar que el hormigón se parta, es posible que se requieran barras de refuerzo adicionales para contención.
  • Presentan limitaciones de diseño. Los empalmes solapados duplican la cantidad de barras, lo que genera una congestión de las barras de refuerzo, que puede restringir el flujo de agregados.
  • Tienen costos ocultos. El empalme solapado puede implicar cálculos que consumen mucho tiempo y sobreestimar errores.
Ilustración de empalme mecánico Lenton
1. Refuerzo de viga 2. Refuerzo de columna 3. Barra de solapado 4. Acoplador mecánico

Empalmes mecánicos

  • Han demostrado ser fiables. Los empalmes mecánicos se comportan de manera similar a una pieza de barra de refuerzo y ofrecen un rendimiento cíclico superior.
  • Son amigables con el diseño. Reducir la congestión de las barras de refuerzo y mejorar la consolidación del hormigón es más fácil con los empalmes mecánicos.
  • Son económicos. Los empalmes mecánicos no requieren habilidades especiales y reducen los costos de mano de obra y materiales porque se utilizan menos barras de refuerzo.

Estructuras más fuertes


Confíe en nVent LENTON para crear continuidad en los proyectos de refuerzo de hormigón. Brindamos soporte a la industria de la construcción desde 1979 y podemos ayudarlo con las certificaciones. Nuestros expertos no solo comprenden los códigos y estándares globales, sino que también ayudan a redactarlos.

nVent LENTON también le ofrece:

Especialistas en empalmes de barras de refuerzo que aprecian los desafíos únicos de su proyecto.

Orientación detallada sobre soluciones de ingeniería para la construcción de necesidades de refuerzo de hormigón.

Amplia experiencia y una extensa base de pruebas en la industria de la construcción.

¡Podemos ayudar!

Póngase en contacto con los expertos de nVent LENTON para que le ayuden con su próximo proyecto.

CONTACTO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink