Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema

Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea Póngase en contacto con su representante de nVent ERIFLEX o regístrese en línea.

Regístrese ahora

 

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de soporte y agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de soporte y agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y pletina para conexión alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y pletina para conexión alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Extensión del terminal para conexión en cuadro de distribución

nVent ERIFLEX FleXbus Extensión del terminal para conexión en cuadro de distribución

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de barrera contra el fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de barrera contra el fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para cortar y pelar

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para cortar y pelar

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Protectores y cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Protectores y cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de identificación de fases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de identificación de fases

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

Productos | 25 resultados (194 elementos)

PH41597. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

PH41616. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC

La abrazadera HCBC nVent ERIFLEX FleXbus se usa para fijar el conductor nVent ERIFLEX FleXbus en el transformador o terminar de alimentación sin perforarlo. Su diseño rígido asegura el contacto por presión y es ideal para modificaciones en campo.
PH40534. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera espuma FBS

La barrera de espuma nVent ERIFLEX FleXbus FBS es un sellante de poliuretano expansible de dos componentes que impide el paso de humo y fuego. Se usa para sellar aperturas de componentes, aperturas con múltiples elementos penetrantes, que sean de difícil acceso o irregulares.
PH41619. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 1 conductor por fase

La cubierta para transformador nVent ERIFLEX FleXbus IP2X para 1 conductor por fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 400 y 1600 kVA
PH32589. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Perfil de aluminio perforado

El perfil perforado de aluminio nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para usarse con el kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus. Los orificios perforados del perfil de aluminio permiten fijar el soporte directamente a la pared, el techo o la bandeja portacables.
PH41607. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Extensor tipo 1 plano y preperforado

El extensor tipo 1 preperforado nVent ERIFLEX FleXbus es una herramienta opcional que proporciona más posibilidades de conexión para el conector nVent ERIFLEX FleXbus.
nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora peladora

nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora peladora

La peladora nVent ERIFLEX FleXbus está diseñada para decapar el aislamiento nVent ERIFLEX FleXbus sin dañar la trenza conductora de varios hilos.
PH40535. Imagen de jpg

nVent ERIFLEX FleXbus Barrera al fuego FBB

El bloque cortafuegos FBB nVent ERIFLEX FleXbus (EN o UL) es un producto elástico en forma de bloque, consistente en poliuretano y aditivos intumescentes para la protección contra el fuego. Se utiliza para rellenar áreas grandes y vacías, y se puede cortar fácilmente para adaptarla a cualquier tamaño o diseño.
PH41618. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 2 conductores por fase

La cubierta IP2X del transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 2 conductores por fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Suele usarse para aplicaciones que requieran una alimentación de 2000 a 315 0kVA.
PH41632. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Kit de soporte para 3 polos en borde

El kit de soporte nVent ERIFLEX FleXbus para 3 polos en borde está diseñado para apoyar conductores nVent ERIFLEX FleXbus. Cuando se usa con el perfil perforado de aluminio, permite instalar conductores juntos o uno sobre otro.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink