Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus IP2x Protectores y cubierta

Subcategorías

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 1 conductor por fase

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 1 conductor por fase

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 2 conductores por fase

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 2 conductores por fase

Productos | 2 resultados (2 elementos)

PH41619. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 1 conductor por fase

La cubierta para transformador nVent ERIFLEX FleXbus IP2X para 1 conductor por fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 400 y 1600 kVA
PH41618. Imagen de eps

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta de transformador IP2X para 2 conductores por fase

La cubierta IP2X del transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 2 conductores por fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Suele usarse para aplicaciones que requieran una alimentación de 2000 a 315 0kVA.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink