Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH34601. Imagen de jpg

Trenzado de conexión a tierra y unión MBJ, Cobre estañado

Los trenzados de puesta a tierra y unión MBJ son una solución fiable y conveniente de puesta a tierra, para aplicaciones que requieren flexibilidad y durabilidad. Los trenzados de conexión a tierra de cobre estañado con palmas agrandadas, vienen listos para instalarse sin cortes, pelado, empalmado o troquelado adicionales, y no requieren que se agreguen terminales empalmados o de estaño. El proceso de fabricación patentado, optimiza el contacto eléctrico entre cada alambre y ayuda a eliminar los problemas de humedad en las palmas, lo que evita la corrosión y alarga la vida útil del trenzado.

Read more Read less
  • cUL
  • UL
  • RoHS
  • Bureau Veritas
  • UKCA, ERIFLEX MBJ
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre
Cumple con IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Acabado Estañado
Detalles de la certificación UL® 467
Temperatura de trabajo 105 °C máx.
Temperatura de trabajo 221 °F máx.
Datos copiados
Métrica   |   Imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink