nVent ERIFLEX ofrece una amplia selección de bloques de distribución unipolares libres de halógenos, bipolares y tetrapolares, y una gama completa de productos de soporte de ensamblaje para una sujeción fácil a raíles DIN o láminas de acero. Los bloques ofrecen montaje fácil con inspección visual a fin de permitir la confirmación de conexiones de una amplia gama de conductores que incluye nVent ERIFLEX Flexibar Advanced e IBSB/IBSB Advanced. La alta relación de llenado asegura una conectividad eléctrica óptima en ensamblajes reducidos.
Filtro aplicado: 1
Productos | 19 resultados (48 elementos)
Puente para bloque de distribución unipolar UDJ
Puente para usar en la serie paralela UDJ-125A o UDJ-160A de bloques de distribución unipolar.
Bloque de distribución bipolar BD, 40 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Bloque de Distribución Unipolar
Dispositivo principal para un ensamblaje sencillo entre una amplia gama de conductores para realizar la distribución de energía eléctrica.
Puente para bloque de distribución unipolar UD-400J
Puente para usar en la serie paralela UD-400212xx de bloque de distribución unipolar.
Bloque de distribución bipolar BD, 80/100 A
Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 80/100 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A
Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Conexión de terminal plano
Conector para conductores planos en el bloque de distribución unipolar nVent Eriflex UD-250A/400A.