El soporte de barra colectora ajustable compacto (CABS), UL, es una solución de montaje innovadora y fácilmente ajustable para los soportes de la barra colectora. Proporciona una solución profesional y estandarizada, enfatizando al mismo tiempo la flexibilidad para varias configuraciones de diseño y la posibilidad de volverse una plantilla para los soportes de la barra colectora. El soporte de la barra colectora ajustable compacto (CABS), UL, es un producto que ahorra tiempo y costes que cuenta con el reconocimiento de UL.
Filtro aplicado: 1
Productos | 9 resultados (28 elementos)
Kit de módulo de CABS, UL®
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
Kit de módulo de CABS con neutro, UL®
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.
Perfil de aluminio de CABS, UL®
Perfil de aluminio para usar con kits de módulos CABS.
Kit de hardware de CABS, UL®
El kit de hardware incluye 4 varillas roscadas, 4 insertos, 2 tornillos, 10 tuercas, 6 espaciadores y manguitos.
CABS con kit de hardware neutro, UL®
El kit de hardware incluye 5 varillas roscadas, 5 insertos, 2 tornillos, 12 tuercas, 7 espaciadores y manguito.
Soporte BV de CABS, UL®
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.
Soporte E de CABS, UL®
El kit de soportes se instala rápida y fácilmente en perfil de aluminio y en estructura de caja.
Soporte M de CABS, UL®
El kit de soportes se instala rápida y fácilmente en perfil de aluminio y en estructura de caja.
Soporte T de CABS, UL®
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.