Subcategorías
Productos | 40 resultados (81 elementos)
Kit de módulo de CABS, UL®
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.
Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
Perfil para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).
Soporte de barra colectora universal
Kit de soporte de barra colectora ajustable. Para sistema 3P o 3P+N. Grosor de barra colectora de 5 o 10 mm. Una a cuatro barras por fase. Bar con ancho de 30 a 200 mm.
Kit de soporte de barra colectora de CABS
Kit de módulo para todos los tipos de barra colectora.
Kit de soporte de barra colectora plano ajustable
El kit de soporte de barra colectora plana ajustable permite construir soportes de barra colectora plana ajustables personalizados.
Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro
El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.
Soporte aislante cuadripolar BS-125A
Perfil perforado de soporte de barra colectora ajustable ABS
Perfil para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).
Kit de módulo de CABS con neutro, UL®
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.
Raíl de soporte de barra colectora plano ajustable
El raíl de soporte de barra colectora plana ajustable permite construir soportes de barra colectora plana ajustables personalizados.