nVent ERICO ofrece toda una familia de receptores de rayos que se ubican en las palas de las turbinas como parte de una completa gama de productos de protección contra descargas atmosféricas de nivel superior para la industria de la energía eólica. Los receptores se encuentran disponibles como componentes independientes o como parte de una protección completa preconfigurada de las palas. Los ensamblajes receptores ubicados en las palas presentan discos reemplazables y brindan un aislamiento superior de los componentes internos para inhibir la iniciación de trazadores no deseados. Las características del receptor con patente pendiente proporcionan una nivelación de los campos eléctricos que elimina el punto de iniciación potencial de serpentina. La instalación del sistema ofrece una solución única e innovadora a un problema frecuente en la industria de las turbinas de viento.
Conexión completamente encapsulada desde el conductor al disco del receptor lateral utilizando material termoplástico específico. Ofrece excelente resistencia dieléctrica y un método de montaje sencillo.
Conexión completamente encapsulada desde el conductor de bajada hasta el receptor de punta. Ofrece una conexión aislante estándar con excelente resistencia dieléctrica para un receptor de punta extraíble.
Base de montaje para el tapón del receptor lateral que se instala en la pared de la pala durante el proceso de fabricación. El enchufe presenta un orificio consistente en la pala del disco del receptor.
Receptor fijador de rayos reemplazable en campo resistente a las condiciones ambientales.
Herramienta especialmente diseñada que hace que la instalación del tapón del receptor lateral en el lado opuesto de la pala resulte simple y eficiente.