Filtro aplicado: 1
Productos | 10 resultados (33 elementos)
Mástil de aluminio
Mástil de aluminio de terminal aéreo de protección contra descargas atmosféricas.
Mástil de acero inoxidable SIM
Mástil de acero inoxidable SIM para montar terminal aéreo de emisor de dispositivo de cebado.
Mástil de fibra de vidrio nVent ERICO Ericore
Mástil de fibra de vidrio nVent ERICO Ericore para terminales aéreos con conductor de bajada con aislamiento.
Mástil de aluminio con base
Mástil de aluminio de terminal aéreo con base para protección contra descargas atmosféricas.
Mástil de acero inoxidable ER
Mástil diseñado para montar los terminales aéreos nVent ERICO System 1000 y nVent ERICO System 3000.
Mástil de fibra de vidrio de ISODC
Mástil de fibra de vidrio ISODC de protección contra descargas atmosféricas para sección del mástil no conductora de terminales aéreos con conductor de bajada aislado.
Base de mástil de acero inoxidable SIM
Base de mástil de acero inoxidable SIM que se usa para proporcionar un punto de montaje para mástil de acero inoxidable SIM.
Mástil de aluminio con base para FRP
Mástil de aluminio de terminal aéreo con base para protección contra descargas atmosféricas para FRP.
Adaptador de mástil de interceptor nVent ERICO System 3000
Adaptador de mástil nVent ERICO System 3000 Interceptor para montar el interceptor en el mástil de fibra de vidrio.
Base de mástil de acero inoxidable ER
Proporciona un punto de montaje para el mástil de acero inoxidable ER.