Productos | 23 resultados (680 elementos)
Barra de puesta tierra
Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones
Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra
Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje por brida
Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
Barra colectora perimetral de conexión
a tierra para esquinas
Instalación de barra colectora en sala completa diseñada para encajar dentro o alrededor de esquinas de 90 grados.
Barra colectora de banda de planos con sobretensión de raíl
Kit de montaje de barra colectora de conexión a tierra
Kit de montaje de barra equipotencial.
Barra colectora principal de conexión
a tierra para telecomunicaciones
Punto de puesta a tierra común para múltiples paneles y dispositivos eléctricos.
Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, Ensamblaje de montaje en poste
"Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3.5"" or 88.9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post."
Kit de montaje de barra colectora de
conexión a tierra con mordaza
Kits de montaje de abrazadera de barra equipotencial.