Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Conectores de varilla de puesta a tierra

Select FiltersCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Limpiar filtros
Collapse allExpand all
  • Aplicaciones
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

Varilla de puesta a tierra a conductor

Varilla de puesta a tierra a conductor

Varilla de puesta a tierra a varilla de puesta a tierra

Varilla de puesta a tierra a varilla de puesta a tierra

Productos | 18 resultados (59 elementos)

PH3643. Imagen de jpg

Mordaza de puesta a tierra nVent ERICO Hammerlock

La conexión mecánica irreversible conecta el conductor de puesta a tierra con la varilla de puesta a tierra.
PH5069. Imagen de jpg

Acoplador de compresión para varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo

Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta.
PH5071. Imagen de jpg

Abrazadera de varilla de tierra universal, Conductor de varilla, Bronce

Para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre.
PH5097. Imagen de jpg

Acoplador de compresión para varilla galvanizada de puesta a tierra, Puntiagudo

Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero galvanizado.
PH34002. Imagen de jpg

Acoplador de compresión para varilla de acero inoxidable de puesta a tierra, Puntiagudo

Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero inoxidable con punta en suelos corrosivos.
PH3520. Imagen de jpg

Mordaza de varilla de puesta a tierra, Conductor de varilla, Bronce

Abrazadera de bronce para realizar una conexión mecánica desde varilla de tierra recubierta de cobre hasta conductor redondo.
PH5134. Imagen de jpg

Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra recubierta de cobre, Roscado

Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de cobre a cobre de baja resistencia.
PH5033. Imagen de jpg

Mordaza de varilla de puesta a tierra, Conductor de varilla, Acero inoxidable

Provee un mayor contacto de área de superficie para permitir un rendimiento mejorado del conector.
PH20023. Imagen de jpg

Mordaza de varilla de puesta a tierra,
Perno en U, Estañado, Un conductor

Abrazadera de varilla de puesta a tierra estañado que acepta conductores en orientación tanto paralela como perpendicular.
PH34004. Imagen de jpg

Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra de acero inoxidable, Roscado

Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de baja resistencia entre las varillas de puesta a tierra.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink