Subcategorías
Productos | 81 resultados (562 elementos)
Conductor redondo nVent ERICO Cu-Bond
Antirrobo; y ofrece un núcleo de acero que es difícil de cortar con herramientas manuales.
Conductor terminado nVent ERICO Ericore
Cable de baja impedancia y baja inductancia diseñado para minimizar la tensión acumulada debido a los impulsos del rayo.
Enlaces de juntas de raíl, Energía
Conector de enlace temporal de base de raíl
Conductor sólido sin aislamiento
Cable rígido para todo tipo de aplicaciones.
Conductor de cinta
Conductor de bajada de baja impedancia de cobre plano para usarse en aplicaciones de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.
Enlace de conector de guía de raíl
Enlace de raíl de soldadura por arco, Energía, Formado
Unión eléctrica de raíl de soldadura por arco con estilo de terminal AT.
Enlace de tapones, Señal
Conexión mecánica al alma del raíl que se usa para aplicaciones de señalización.