Subcategorías
Productos | 22 resultados (33 elementos)
Soporte de cables "Colorado Jim"
Soporte de cable “Colorado Jim” con lengüeta de bloqueo fácil de usar, con localizadores de cable para mantener la separación de los cables.
MSF Soporte para caja a presión
Sujetador de acero de resorte que fija una única caja al poste. Requiere un martillo para sujetar el clip a la caja. Múltiples tamaños de caja. El orificio central ayuda a alinear con uniformidad, a la ubicación exacta y a la fijación de tornillo. Montaje de un solo tornillo a poste.
DSI Montaje de caja de trabajo anterior
El montaje de caja DSI Old Work es un diseño de una pieza única desmontable. Se puede usar en panel de yeso, listones y yeso.
Soporte de caja de destornillador telescópico
Diseño mejorado de soporte de caja de pistola de tornillo telescópica con marcas de las pulgadas impresas y orificios piloto que aceleran el montaje preciso del conducto de la caja entre los postes.
Soporte para caja a presión de profundidad fija
Soporte de caja de conmutadores a presión de profundidad fija que permite a la caja de conmutadores sobresalir a través de un panel de yeso de cualquier tamaño. Se ajusta a la mayoría de los postes para paneles de yeso.
MC/AC Cable a clip para poste de metal
Cable MC/AC a clip de poste de metal que fija cables MC o AC a poste de metal. No requiere herramientas.
Ojal a presión fácil
Ojal de cierre a presión que proporciona protección 360° para cables, conductos, plomería y plomería de rociadores contra incendios en postes de metal.
Soporte para caja rígido telescópico
Soporte de caja rígido y telescópico con diseño divisible de una sola pieza. Alberga una caja de hasta 6 bastidores en un espaciado de poste de 16" o hasta 10 bastidores en un espaciado de poste de 24".
Soporte para caja de cara posterior ajustable, Acero de Resorte
Soporte de caja de extremo lateral ajustable, con acero de resorte que impide que las cajas vuelvan a empotrarse en la cavidad del poste, reduciendo así costosos problemas de rebajado.
CS812 Cable/Fijador de conduit a poste
Cable/Conducto a fijador de poste CS812 que aloja un conducto EMT y un cable MC/AC. Encuentra el sujetador del poste con facilidad, lo que mantiene el conducto en línea con los troqueles de la caja y los soportes serie H.