Productos | 43 resultados (100 elementos)
PH abrazaderas de vigueta multiusos
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con orificio roscado.
Varilla roscada
Varilla roscada para colgar y desplazar.
Varilla lisa con soporte de disparo
Medio eficiente para proporcionar una varilla suave de longitud fija para soporte de conducto y cable. Solución ideal para sustituir aplicaciones de cable de acometida a rejilla de techo.
Soporte en ángulo con dispositivo para disparo
Sujetador versátil para aplicaciones antiincendios en cubierta y horizontales para ofrecer un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón inferior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón superior.
300 Abrazadera Universal
Abrazadera reversible para usar con anchos de brida estándar.
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
Clip para viga martillable, Montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil de martillar para asegurar la varilla roscada a una brida de acero estructural.
PHSW Abrazadera de vigueta multiusos con elemento giratorio
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con giratorio y orificio roscado.