El sistema nVent CADDY Speed Link SLK proporciona una solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar e instalar rápidamente en casi cualquier estructura. El sistema es compatible con una amplia gama de aplicaciones, que incluyen conductos de ventilación, tuberías y tubos, bandeja portacable, iluminación, ductos, perfiles de canal strut y señalización de miembros en estructuras de edificios. Está disponible con una variedad de terminaciones de especialidad para los tipos de estructuras de edificios más comunes, una serie de diámetros y longitudes de cables e incluye un dispositivo de bloqueo único sin llave.
Características
- Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas
- La gama incluye soluciones para cable de 1,5 mm y 2 mm y también cables más grandes de 3 mm para aplicaciones de carga superiores.
- Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual
- El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90 grados.
- Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización
- Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura
- Embalaje individual que mantiene el cable cuidadosamente guardado hasta antes de la instalación
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 11 resultados (112 elementos)
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte Angular
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de techo o cubiertas meálicas.
nVent CADDY Speed Link SLK con soporte y dispositivo para disparo
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente con pistolas de clavos accionadas con pólvora en varias estructuras de techo o plataforma.
nVent CADDY Speed Link SLK con
gancho para cubierta
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de plataformas metálicas.
nVent CADDY Speed Link SLK con
terminación en clip martillable
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas, cerchas y bridas de acero estructural.
nVent CADDY Speed Link SLK con gancho
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias vigas estructurales, vigas y varias fijaciones CADDY.
nVent CADDY Speed Link SLK con lazo
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios elementos estructurales del edificio.
nVent CADDY Speed Link SLK con
terminación roscada
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios anclajes roscados para sujetadores CADDY.
nVent CADDY Speed Link SLK con anclaje de cuña
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varias estructuras de hormigón pretaladradas.
nVent CADDY Speed Link SLK con articulación
Solución versátil de soporte superior que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y dispositivos de baja tensión.
nVent CADDY Speed Link SLK con ganchos en "Y"
Solución de soporte superior versátil que es fácil de ajustar y se instala rápidamente en varios accesorios de iluminación y en bandeja de rejilla.