La Serie nVent CADDY Pyramid sin herramientas ofrece una solución única de ahorro en mano de obra para aplicaciones mecánicas y eléctricas en una amplia variedad de superficies de azotea. La serie nVent CADDY Pyramid sin herramientas sujeta tuberías, conductos o bandejas portacables sin necesidad de hardware metálico, como abrazadera para canal strut o herramientas de instalación. Una base de espuma que combina una mejor distribución de carga y mínima abrasión, para asegurar que la membrana de impermeabilización esté protegida a pesar de los desplazamientos y variaciones en las superficies de las azoteas producto de la expansión y la contracción.
Características
- Los sujetadores a presión se instalan sin necesidad de herramienta o tornillería adicional
- Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación
- Ni las bases ni los sujetadores plásticos sufrirán los efectos de la corrosión
Filtro aplicado: 1
Productos | 2 resultados (5 elementos)
Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free
"Provides a fixed height support 4"" (102 mm) off the roof surface for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm). Kits come in 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths."
Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free
"Two sizes of clamps allow for outside pipe diameters between 0.50"" - 2.38"" (12.7 - 60.3 mm) to be restrained on top of the nVent CADDY Pyramid Tool-Free series base."