Cellular Floor Deck Hanger for Threaded Rod
Gancho para techo de piso de tipo celular para varilla roscada
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Bloqueo positivo por medio de la lengüeta de cubierta
- Evita la torsión y el aflojamiento debido a la vibración
Especificaciones
Acabado | nVent CADDY Armour |
Material | Acero de Resorte |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.