nVent CADDY cable bracing is a simple seismic bracing method for mechanical, electrical, plumbing (MEP) and fire sprinkler systems—including CPVC pipe systems. Cable bracing has no brace length limitation and is the only option when brace lengths exceed 9 feet 7 inches (3 m) for strut or when confined/crowded spaces make rigid systems difficult to install. The system includes steel cable assemblies compliant with all ASCE® 19 requirements, which includes patented attachment fittings, swaged oval sleeves with related tools, as well as pre-assembled kits.
Características
- El cable con revestimiento de color se ajusta a los requisitos de IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 y NFPA® 13 para la identificación en campo del tamaño y resistencia del cable
- Certificación UL®
- Cumple con los requerimientos del CEN/TS 17551:2021 para el arriostramiento de prensa antisísmico
- Accesorios de arriostramiento de prensa patentados y clips de rigidizador de varilla
Filtro aplicado: 1
Productos | 7 resultados (15 elementos)
Bobina de cable
Bobina de cable de sujeción previamente estirada recubierta con pintura para soporte sísmico.
Herramienta de prensado manual
Herramienta de estampado de tamaño único y de varios tamaños para prensar (crimpar) manguitos ovales en el soporte de cable (cable de acero) para fijarlo.
Herramienta de prensado manual de
tamaños múltiples
Herramienta de prensa manual para prensar un bloqueo de manguito sobre múltiples tamaños de soporte de cable.
Manguito oval
Férula utilizada para bloquear los arriostramientos de cables sísmicos en su lugar.
Clip de sujeción universal
Fija el arriostramiento por cable a la estructura y la varilla roscada.
Clip de sujeción universal, Ranurado
Fijaciones sísmicas que conectan el cable de arriostramiento (cable de acero) a estructuras, varillas roscadas en trapecio u otros equipos. La versión ranurada es ideal para sujetar varillas roscadas ya instaladas.
Clip sin efecto palanca
Elimina el efecto de palanca en los sujetadores y los anclajes.