Filtro aplicado: 1
Productos | 27 resultados (55 elementos)
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón inferior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón superior.
PH abrazaderas de vigueta multiusos
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con orificio roscado.
122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.
Clip para viga martillable, Montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar varias aplicaciones de conductos y cables en elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de fijación ofrecen flexibilidad y accesibilidad al instalador.
300 Abrazadera Universal
Abrazadera reversible para usar con anchos de brida estándar.
H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil de martillar para asegurar la varilla roscada a una brida de acero estructural.
Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, Cordón superior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón inferior.
PHSW Abrazadera de vigueta multiusos con elemento giratorio
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con giratorio y orificio roscado.
300M Mordaza Universal
Abrazadera reversible para usar con anchos de brida estándar.
123 Clip para vigueta en Z de la serie 123
Forma efectiva de asegurar un conducto a una viga estructural en Z.