Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Servicios públicos

DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA SEGURA PARA SU TRANQUILIDAD

Soluciones estándar para cumplir con las normas y requisitos

Los proyectos en el sector de servicios públicos significan la observación de directrices y requisitos de seguridad estrictos para cumplir con los reglamentos locales. nVent HOFFMAN ha demostrado su capacidad de cumplir con los requisitos de los servicios públicos locales y, a la vez, ofrecer soluciones que rentables y listas para usar.

  • Proteja de forma segura sus conexiones usando gabinetes seccionadores monofásicos y trifásicos con capacidad de 15 y de 25 KV, a 200 o 600 A 
  • Encierre de forma segura transformadores de instrumentos y circuitos de derivación, con una amplia gama de gabinetes de tecnología de comunicaciones (TC) y cajas de terminales que se ajustan a los requisitos específicos de la red eléctrica local
  • Proteja los componentes críticos contra la lluvia y otros factores meteorológicos en estas aplicaciones exteriores, con gabinetes que van más allá de los requisitos mínimos de clasificación ambiental
  • Nos esforzamos continuamente para ofrecer productos y soluciones innovadores como nuestras canaletas de cableado anguladas para ahorro de costos, cajas de paso y canaletas de acero inoxidable de grado para contratistas, y extensores de caja de conexión

HERRAMIENTA INTERACTIVA PARA SERVICIOS PÚBLICOS

Haga clic en la imagen a continuación y después en cada una de las áreas, para conocer más sobre las soluciones para servicios públicos de nVent HOFFMAN.


EXPLORE EL MUNDO VIRTUAL

Reproducir

aplicaciones

Gabinete Concept de puerta sencilla

Gabinetes y cajas de conexiones de montaje en pared 

Control de clima

 Control de clima

GABINETES PARA SERVICIOS PÚBLICOS

 Gabinetes para servicios públicos

Gabinetes autónomos

 Gabinetes autónomos

Protección de cables

Protección de cables

Gabinetes de comunicaciones y protección

Gabinetes de comunicaciones y protección

RECURSOS PARA SERVICIOS PÚBLICOS

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web