Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Sistema de Entrada de Cables
iStock-1162031332.jpg

Sistema de Entrada de Cables de nVent HOFFMAN


Acceso y montaje de cables más rápidos y sencillos

La gama de sistemas de entrada de cables de nVent HOFFMAN agiliza y facilita el acceso y la instalación de cables en gabinetes eléctricos. La gama incluye puntos de entrada sellados para cables, manteniendo altos grados de protección contra el polvo, el agua y las vibraciones (IP54 e IP66).

Como complemento a la amplia gama de soluciones de gabinetes eléctricos de nVent HOFFMAN, estos sistemas de entrada de cables sellan y terminan los dispositivos para proteger los equipos eléctricos dentro de un gabinete, manteniendo al mismo tiempo la integridad y resistencia general del gabinete.


icon_time.png

50% AHORRO DE TIEMPO

*en comparación con productos similares

icon_install.png

FÁCIL INSTALACIÓN EN ESPACIOS REDUCIDOS

icon-easy.png

FÁCIL ADAPTACIÓN EN SISTEMAS EXISTENTES

icon-security.png

JUNTAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS


Sin uso de herramientas como ventaja, para un acceso de cables rápido y seguro

CCFI-1024x691.png

SISTEMA DE ENTRADA DE CABLES
Ideales para gabinetes industriales que requieren un sellado seguro y protección para cables con o sin conector, las placas pasacables permiten adaptar las aberturas y los pasacables sin desmontar el marco. Su diseño modular permite un dimensionamiento rápido y sencillo de las aberturas de paso y ayuda a reducir significativamente los costos de mano de obra.

INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA
Ideales para aplicaciones en las que la instalación debe realizarse en un espacio reducido, las placas pasacables permiten introducir rápida y fácilmente cables y mangueras neumáticas en gabinetes con espacio reducido. Son fáciles de instalar: basta con perforar la membrana de la superficie y empujar los cables o las mangueras a través del sistema.


PRODUCTOS

Entrada-de-cables.png

SISTEMA DE ENTRADA DE CABLES IP66


Sistema modular de entrada de cables rápido, seguro y versátil montado y gestionado fuera del gabinete. Proporciona un sellado seguro y alivio de tensión para cables preensamblados y sin ensamblar, con o sin conectores.

Placa-Entrada-de-cables.png

GLÁNDULA DE ENTRADA DE CABLES IP66


Entrada de cables rápida y económica con cierre hermético para cables entrantes y/o conductos dentro de un gabinete. Fijación con tornillos o sistema de ensamble a presión integrado, diseñado para grosores de pared de 1.5-2.5 mm.

Placa-Entrada-de-cables-IP54.png

GLÁNDULA DE ENTRADA DE CABLES IP54


Rápida entrada de cables, económica y sin herramientas para cables y/o conductos neumáticos dentro de un gabinete. Sistema de ensamble a presión diseñado para grosores de pared de 1.5-2.5 mm.

Placa-Entrada-de-cables-redonda.png

GLÁNDULA DE ENTRADA DE CABLES REDONDA IP54


De instalación rápida y sencilla
sin herramientas para cables
entrantes o salientes o conductos
neumáticos dentro de un gabinete.
El sistema de ensamble a presión esta diseñado para espesores de pared de 1.5-2.5 mm.

Herramientas de venta

HOFFMAN LATAM Migration

Sistema de Entrada de Cables

HOFFMAN LATAM Migration

Hoja de ventas del Sistema de entrada de cables

HOFFMAN LATAM Migration

Ficha Técnica del Sistema de Entrada de Cables


Contact Us
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web