Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Control de acceso remoto SpectraCool

Aumenta la visibilidad y reduce los costos operativos

Tranquilidad con el control de acceso remoto SpectraCool

La incorporación de control de acceso remoto a su sistema de enfriamiento, aumenta la visibilidad de las alarmas de los sistemas de enfriamiento en todas las ubicaciones globales, de modo que puede resolver los problemas antes de que causen daños en los componentes de fabricación críticos. Esto también ayuda a mejorar la eficiencia del mantenimiento, ya que es posible cambiar la configuración de temperatura a distancia y eliminar las revisiones manuales de funcionalidad. Todos estos factores combinados ayudarán a reducir al mínimo el tiempo de inactividad y a reducir los costos operativos.

 

Principales ventajas

  • Visibilidad: Acceso a todos los dispositivos de enfriamiento en todas las ubicaciones globales desde una sola red.
  • Detección inmediata: Identificación de fallas y solución inmediata de problemas para evita tiempo de inactividad.
  • Reducción de costos de mantenimiento: Reduzca las posibilidades de fallas, reemplazos y tiempo de inactividad.
  • Mayor eficiencia de mantenimiento: Ajuste a distancia la configuración de temperatura y elimine las revisiones manuales de funcionalidad.
  • Mayor seguridad: Mitigación adicional de lesiones o incidentes mediante el monitoreo de las alarmas del sensor de la puerta del gabinete.
VER PRODUCTOS

Recursos de control de acceso remoto

Hoja de ventas de controles de acceso remoto

02958-Hoffman-SLSH-Sel00190-RemAccessCtrl-EN-1805.jpg

Manual de instrucciones del control de acceso remoto

89209827.jpg

Manual de instrucciones de la tarjeta del control de acceso remoto

89229277.jpg

Placa frontal para RAC

RAC-mockup.webp

RAC para Windows

RAC-mockup.webp

Acceso a distancia (MIB)

RAC-mockup.webp

Objetos de EtherNet lP

RAC-mockup.webp

Descarga de EtherNet lP

RAC-mockup.webp

Comandos de muestra SNMP

RAC-mockup.webp

Registros y bobinas Modbus TCP

RAC-mockup.webp

Puntos de datos Profinet

RAC-mockup.webp

Controlador USB RAC

RAC-mockup.webp

RECURSOS ADICIONALES

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web