SOLUCIONES PARA PROTEGER TU PERSONAL, EQUIPOS, PROCESOS Y SISTEMAS
Gabinetes industriales y soluciones integrales para la seguridad industrial. Disminuye los riesgos por daños, accidentes y evita multas que pueden causar grandes pérdidas para tu negocio.
Dentro de las industrias existen entornos cuyas condiciones ponen en peligro tus equipos y personal. Por eso, necesitas contar con soluciones eficaces para garantizar un ambiente seguro. En función de esta necesidad y exigencia, las empresas deben tomar medidas para garantizar la seguridad, mientras optimizan sus procesos operacionales. Los equipos especializados son clave para la protección de tu empresa en todos los niveles: sistemas, procesos y personal. Disminuye los riesgos asociados a fallas que pueden afectar la operatividad de tu empresa.
¿Cuáles son los riesgos que enfrenta tu empresa?
Elige equipos que garanticen protección en todos los niveles
Cumplir con las medidas de seguridad industrial es necesario para prevenir accidentes por Arco Eléctrico. La seguridad de tu empresa es un factor importante que debes tomar en consideración. Incumplir con sus parámetros puede traer graves consecuencias, desde paros operacionales hasta daños al personal.
Invertir en la seguridad y protección de tus equipos es uno de los puntos más cruciales para garantizar un área segura. Entre los riesgos más comunes son:
- Paros de producción
- Reducción de productividad
- Disminución de la vida útil de los equipos críticos
- Aumento de costos por pérdidas de energía
- Penalizaciones por incumplimiento de las normas de seguridad regionales y en América Latina
- Aumento del riesgo en accidentes por arco eléctrico
Seguridad y protección industrial para el Arco Eléctrico
Evita riesgos laborales y accidentes por Arco Eléctrico
El Arco Eléctrico es un fenómeno que puede producirse en una
atmósfera gaseosa cuando dos electrodos o extremos presentan una diferencia de potencia.
Cuando el operador toca un equipo energizado o se pone en contacto con conductores vivos/con tierra se genera una descarga luminosa y explosiva con altas temperaturas.
Debido a eso, tus espacios de trabajo en zonas de riesgo, deben incluir bloqueos físicos para reducir la posibilidad de tocar
directamente la corriente viva, los componentes eléctricos o el
equipo.
¿Por qué ocurren los accidentes de Arco Eléctrico?
Los accidentes por Arco Eléctrico son los accidentes más riesgosos de la industria, y pueden ocurrir si no se toman las medidas de seguridad necesarias en cuanto a la configuración del equipo causando grandes pérdidas y daños en la salud del personal.
- Diseño y configuración incorrecta de los equipos para un área riesgosa
- Falta de mantenimiento o errores durante el protocolo de mantenimiento de equipos
- Error humano y desinformación ante el nivel de riesgo del área o entorno.
¿Por qué ocurren los accidentes de Arco Eléctrico?
Los accidentes por Arco Eléctrico son los accidentes más riesgosos de la industria, y pueden ocurrir si no se toman las medidas de seguridad necesarias en cuanto a la configuración del equipo causando grandes pérdidas y daños en la salud del personal.
Diseño y configuración incorrecta de los equipos para un área riesgosa
Falta de mantenimiento o errores durante el protocolo de mantenimiento de equipos
Error humano y desinformación ante el nivel de riesgo del área o entorno.
Soluciones para la seguridad industrial y protección de tu empresa
Protegemos personas, equipos y procesos con soluciones especializadas
Contamos con una amplia gama de equipos, gabinetes y racks que ofrecen protección y seguridad industrial, según el nivel de seguridad que tu empresa requiera y la industria en la que te desempeñas. Somos sinónimo de calidad, rendimiento y durabilidad.
Protección para tus procesos
Asegura el funcionamiento operativo de tus procesos con soluciones en: Gabinetes Industriales, Climatización, Auditoría Térmica y Soluciones Antisísmicas.
Protección para tus equipos y sistemas
Protege tus equipos del calor, de elementos ambientales y de entornos peligrosos con soluciones adaptadas a tus requerimientos como: Gabinetes Industriales, Soluciones para Centros de datos y Soluciones para Ubicaciones Peligrosas.
Protección para tu personal
Garantiza la protección de tu personal ante posibles accidentes laborales por fallas de equipos y procesos. Evita pérdidas y penalizaciones por incumplimiento de las normativas, leyes de seguridad y salud ocupacional.
Resguarda tus equipos de ambientes extremos
En industrias como la química, petróleo, gas y minería en donde la exposición a ambientes riesgosos es mayor, se requiere de gabinetes que protejan los equipos y sistemas eléctricos, además de disminuir el riesgo de que se produzcan accidentes por Arco Eléctrico.
En nVent HOFFMAN contamos con soluciones para ubicaciones peligrosas incluyendo una amplia variedad de gabinetes certificados en ATEX, IECEX y NEC.
Gabinetes y racks que ofrecen la protección necesaria para ambientes volátiles, ambientes extremos, altas temperaturas externas, humedad, condensación, condiciones corrosivas, polvo y vapores peligrosos. Además, ofrecemos soluciones para resguardar, climatizar, purgar y presurizar los equipos.
Conoce tus riesgos poten
Reduce los riesgos en zonas sísmicas
Protege tus sistemas eléctricos y tus comunicaciones con una solución especializada para eventos sísmicos
Toma medidas preventivas para proteger tus equipos críticos ante eventos sísmicos o vibraciones que pueden ser perjudiciales para tu centro de datos o equipos de comunicaciones.
nVent HOFFMAN cuenta con soluciones robustas como gabinetes y racks diseñados para proteger tus equipos en condiciones adversas como eventos naturales y tráfico pesado.
- Equipos que cumplen con las normas IEC , UBC y NEBS
- Soluciones que se adaptan a las necesidades de protección de tu empresa
Resguarda y protege tu datacenter ante el riesgo del Arco Eléctrico
Seguridad industrial para tus sistemas
La distribución correcta de energía eléctrica es vital para las condiciones operativas del data center. Si bien el riesgo para la seguridad física del centro de datos ante la producción del Arco Eléctrico es bajo, se debe tomar en cuenta que aún existe la probabilidad de que se produzca causando daños en los equipos.
Un buen diseño del data center y la protección adecuada con
gabinetes y racks de diseño moderno y soldadura impecable
mantienen la operatividad de tu data center y disminuye el riesgo
que se produzca el Arco Eléctrico.
Calidad y seguridad
Te ofrecemos una amplia variedad de gabinetes industriales para maximizar la vida útil de tus equipos electrónicos. Asegura la protección de tus equipos del polvo, vapores y elementos ambientales que pueden causar daños irreparables.
- Gabinetes de acero inoxidable para la protección de exteriores
- Material resistente al impacto
- Capacidad de carga
- Disipación del calor
- Resistencia a la corrosión
- Equipos Certificados
Asegura las condiciones laborales
apropiadas según las normas de seguridad
Gabinetes de Acero inoxidable
Gabinetes de Acero al carbón
Gabinetes de Montaje en pared
Climatización para gabinetes
Protege tus equipos, procesos y sistemas al asegurar la temperatura adecuada en tus gabinetes industriales.
Auditoría Térmica para la protección de tus equipos
Evaluación especializada que garantiza el funcionamiento óptimo de tus equipos.
Una Auditoría Térmica previene riesgos y paros de producción
Determina las condiciones térmicas para tus gabinetes con nuestros expertos y protege tus
equipos de las altas temperaturas.
Prolonga la vida útil de tus equipos
Mantén los gabinetes con una temperatura adecuada, y prolonga la vida útil de tus equipos
Prevención de fallas
Disminuye el riesgo de fallas en los gabinetes con una evaluación especializada y precisa.
Evita pérdidas de equipos
Asegura las garantías de los equipos al comprobar la temperatura correcta indicada por sus fabricantes.
Protección y seguridad industrial
Gabinetes industriales y soluciones para el resguardo de tus equipos
- Amplia variedad de productos para proteger tus sistemas eléctricos, procesos y personal
- Material resistente al agua, polvo y elementos ambientales
- Asesoría térmica especializada
- Resguarda tus servidores e información con una solución adaptada a tus necesidades
- Protege tus redes y sistemas
- Evita paros en tu empresa por fallas en los equipos
- Previene riesgos para tu personal
Asegura las condiciones laborales
apropiadas según las normas de seguridad
PRODUCTOS
Gabinete con desconectador Concept, tipo 4
Gabinetes de desconexión rápida Concept de acero dulce para aplicaciones que requieren protección ambiental en interiores y exteriores conservando las características de diseño estilizadas. Acepta interruptores de desconexión y disyuntores de las principales marcas e incluye una herramienta integrada nVent HOFFMAN para abrir la manija.
- Uniones de soldadura continuas y pulidas
- La brida de chasis de 90 grados con forma externa canaliza los líquidos
- Puertas esquinadas
- Previsión en la puerta para bolsillo para datos termoplástico de alto impacto opcional
Gabinetes de soporte independiente, tipo 4X
Diseñado para albergar sistemas que incorporan componentes grandes o configuraciones de montaje complejas. El sistema de cierre de tres puntos y la junta, brindan una protección líder en la industria contra polvo, suciedad, aceite y agua. Estos gabinetes se utilizan en aplicaciones de máquinas herramienta para albergar arrancadores de motor, variadores, contactores y PLC, así como una amplia variedad de otros equipos eléctricos y electrónicos.
- Uniones con soldadura continua y pulidas, sin orificios ni troquelado
- La orejetas para elevación de alta resistencia son de acero inoxidable tipo 316L
- Mecanismo de enganche de tres puntos de servicio pesado operado por manija PowerGlide de acero inoxidable para candado, tipo 316L en todas las puertas
Gabinete de Acero inoxidable, NEMA Tipo 4X
Este gabinete de dos puertas proporciona una protección líder en la industria para sistemas que incorporan componentes grandes o configuraciones de montaje complejas en entornos altamente corrosivos. Normalmente se utiliza en plantas de procesamiento de alimentos, instalaciones de fabricación farmacéutica, plantas petroquímicas, instalaciones de procesamiento de pulpa y papel y de tratamiento de agua.
- Gabinete de piso con abrazaderas estilo NEMA
- El poste central desmontable permite una fácil instalación del panel
- Soportes para el panel de montaje
- Bisagra continua de acero inoxidable de calibre grueso
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
Montaje en pared, de acero inoxidable, NEMA, tipo 4X
Para su uso en entornos corrosivos interiores y exteriores que requieren un sello hermético, la junta de espuma, de una sola pieza para gabinete y las abrazaderas atornilladas proporcionan un sellado seguro contra contaminantes.
- Uniones de soldadura continua y pulidas
- Empaque de espuma de una sola pieza, sin costuras
- Borde curvo alrededor de tres lados de la puerta
- Conjunto de abrazadera de puerta de acero inoxidable
- Cerrojo y grapa para candado