Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Armarios de servicio

Cumple con los requisitos de las empresas de servicios públicos locales con las soluciones rentables y listas para usar de HOFFMAN

  • Contenga conexiones con seguridad con gabinetes seccionadores monofásicos y trifásicos con capacidad de 15 y 25 KV a 200 o 600 amperes
  • Contenga transformadores de instrumento y circuitos de derivación con seguridad con una amplia gama de gabinetes de CT y cajas de terminales que se ajustan a los requisitos específicos de la red eléctrica local
  • Proteja los componentes críticos contra la lluvia y otros factores meteorológicos en estas aplicaciones exteriores, con gabinetes que van más allá de los requisitos mínimos de clasificación ambiental
  • Protección interior y exterior para transformadores medidores, ensamble de instrumentos y divisores
  • Diseñado y probado para cumplir con los estándares y regulaciones canadienses
  • Diseñado para adaptarse a requisitos de servicios públicos específicos
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Altura
      Aplicar
    • Altura
        Aplicar
      • Ancho
          Aplicar
        • Ancho
            Aplicar
          • Profundidad
              Aplicar
            • Profundidad
                Aplicar
              • Clasificación de protección
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Subcategorías

              Cubierta de tornillo para gabinete CT, tipo 3R

              Cubierta de tornillo para gabinete CT, tipo 3R

              Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)

              Gabinete de unión de servicios públicos (UJ)

              Caja de terminales, tipo 3R

              Caja de terminales, tipo 3R

              Gabinete CT, 400-800 A, tipo 3R

              Gabinete CT, 400-800 A, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta abatible, tipo 3R

              Gabinete de teléfono de puerta sencilla, tipo 3R

              Gabinete de teléfono de puerta sencilla, tipo 3R

              Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R

              Gabinete CT de cubierta de tornillo con acero y panel de montaje en pie, tipo 3R

              Gabinete CT de puerta doble, con respiradero, tipo 3R

              Gabinete CT de puerta doble, con respiradero, tipo 3R

              Gabinete CT trifásico, 400-1200 A, con terminales mecánicas, tipo 3R

              Gabinete CT trifásico, 400-1200 A, con terminales mecánicas, tipo 3R

              Gabinete de teléfono, tipo 1

              Gabinete de teléfono, tipo 1

              Manija en T para gabinete de teléfono

              Manija en T para gabinete de teléfono

              Cerrojo de tambor para gabinete de teléfono

              Cerrojo de tambor para gabinete de teléfono

              Gabinete CT con cubierta con panel de madera, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta con panel de madera, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta abatible y panel de acero, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta abatible y panel de acero, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta abatible, de montaje en barra y terminales mecánicas, tipo 3R

              Gabinete CT con cubierta abatible, de montaje en barra y terminales mecánicas, tipo 3R

              Gabinete CT de National Grid con cubierta abatible, tipo 3R

              Gabinete CT de National Grid con cubierta abatible, tipo 3R

              Gabinete CT de doble puerta con panel de montaje en pedestal de acero, tipo 3R

              Gabinete CT de doble puerta con panel de montaje en pedestal de acero, tipo 3R

              Gabinete CT trifásico con terminales mecánicas, 400-1200 A, tipo 3R

              Gabinete CT trifásico con terminales mecánicas, 400-1200 A, tipo 3R

              Caja de divisor, tipo 1

              Caja de divisor, tipo 1

              Canaleta de divisor, tipo 1

              Canaleta de divisor, tipo 1

              Gabinete de medición, tipo 1

              Gabinete de medición, tipo 1

              Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web