Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Gama de ventilación

 Una amplia gama de ventiladores y soluciones de ventiladores con filtro para aplicaciones de enfriamiento de circuito abierto

  • Tecnología de circuito abierto de aire fresco forzado, para eliminar el calor de bajo a moderado
  • Adecuado para entornos de aire fresco o limpio
  • Disponibles en una amplia variedad de configuraciones de tipo 1 y 12 con la opción de mejorar para obtener aún más protección con nuestras cubiertas de ventilador con filtro, tipo 3R y tipo 4/4X.
  • Disponible en montaje lateral y superior para un montaje flexible 
  • Airflows ranging from 21 CFM (36 M3/Hr) to 484 CFM (822 M3/Hr) and sizes from 4 in. to 13 in.
  • Opción de diseño compacto, con sistema "click-fit' para una fácil instalación
  • Cooling Selection Tool that will help you find the ideal cooling solution from 1,000+ standard cooling configurations
Seleccionar filtrosCerrado
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
  • Clasificación de protección
Filter1

Filtro aplicado: 1

Subcategorías

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Side-Mount Filter Fans

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

HN 3R Filter Fan Exhaust Grille

Ventiladores con filtro de montaje lateral HF

Ventiladores con filtro de montaje lateral HF

Ventiladores con filtro de montaje lateral TFP

Ventiladores con filtro de montaje lateral TFP

Rejillas de salida TFP

Rejillas de salida TFP

Ventiladores axiales compactos

Ventiladores axiales compactos

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 3R

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 3R

Ventiladores de caja con filtro

Ventiladores de caja con filtro

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 4/4X

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 4/4X

Paquete de ventilador con filtro y paquete de escape para exteriores

Paquete de ventilador con filtro y paquete de escape para exteriores

Paquete de ventilador para montaje en rack

Paquete de ventilador para montaje en rack

Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R

Kit de cubierta de ventilador, tipo 3R

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web