Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Nueva unidad de enfriamiento en fila

Presentamos la revolucionaria unidad de enfriamiento In-Row 45 de nVent

¡La solución definitiva para tus necesidades de enfriamiento en centros de datos!



RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45

Con sus avanzadas características, la unidad de climatización In-Row, es el primer dispositivo de enfriamiento en fila del sector que cuenta con ventiladores, fuente de alimentación y controladores intercambiables en caliente (hotswap), sin herramientas. Esto garantiza que tu centro de datos no experimente altos grados de temperatura. Su función innovadora, sin herramientas, permite un máximo tiempo de actividad beneficiándote gracias a que requiere mínimos servicios técnicos, lo que se traduce en un ahorro económico durante todo el año.

Una característica notable de las unidades de enfriamiento en fila (In-Row) es su compatibilidad con la refrigeración por agua. El dispositivo reduce significativamente la energía necesaria para mantener fresco tu centro de datos de manera estable. Esto reduce los costos de energía, proporcionando una situación en la que todos salen ganando.

Con su potencia de alto rendimiento de 45 kW, el In-Row 45 es adecuado para los pasillos de contención calientes/fríos. En nVent hemos tenido en cuenta todos los aspectos durante su desarrollo para crear un producto confiable. In-Row 45 se ha sometido a exhaustivas pruebas de laboratorio y a la verificación de empresas certificadas (resultados de las pruebas se pueden compartir con una previa solicitud). Además, está diseñado para ser compatible con los sistemas de enfriamiento D-2-C (Directo al chip).
 

nVent-ST-DNS_-_Hyperscale_and_High_Performance_Computing-1.png.webp

Revolucionarios sistemas de climatización de nVent


NVENT-WBNR-H88102-DNSSeriesPhotosStandard02-EN-2205.png

nVent ofrece una amplia gama de soluciones estándar y personalizadas de refrigeración por aire, indirecta y directa por agua. Nuestra gama de productos te permite enfrentar estos desafíos y proteger tu infraestructura de TI, ya sea para computación de borde (Edge Computing), en condiciones adversas o grandes instalaciones de centros de datos.


PRODUCTOS

InRow.png.webp

RackChiller In-Row 45


La unidad RackChiller 45 en fila (In-Row) de nVent está diseñado para  satisfacer los requisitos fundamentales de enfriamiento de racks en servidores y redes. El sistema está integrado en un rack móvil Varistar CP para una conexión ideal en cadena con racks Varistar CP o de terceros.

El enfriador viene con puertas delanteras y traseras perforadas. Esto permite una integración perfecta en líneas de racks con pasillos de contención calientes o fríos. Los ventiladores integrados expulsan el aire caliente del pasillo a través de un intercambiador de calor aire-agua, donde el calor se transfiere a un circuito de agua. Luego, el aire frío se suministra en el pasillo hacia el equipo.

Las unidades pueden escalarse de forma óptima para adaptarse a los requisitos individuales de densidad de almacenamiento y redundancia.

Aplicaciones

  • Centros de datos
  • Centros de datos empresariales
  • Centros de datos de hiperescala
  • Servidores y redes
  • Ideal para pasillos de contención
     

CARACTERÍSTICAS

  • Pantalla táctil de alta resolución de 7 pulgadas.
  • Conexión hidráulica y cableado a través del panel superior o inferior.
  • Control automático de la velocidad del ventilador y la apertura de la válvula.
  • Dimensiones estándar: Ancho: 300mm / Alto: 2,000mm / Profundidad 1,000mm o 1,200mm.
  • Otras dimensiones bajo pedido
LHX.png.webp

LHX+ 45 In-Rack Enfriador aire/agua


El enfriador de nVent LHX+ 45 en rack (In-Rack) está diseñado para gestionar los requisitos de enfriamiento fundamentales. El sistema de enfriamiento está integrado en un rack móvil Varistar CP para una conexión ideal lado a lado con los racks Varistar CP.

El enfriador cuenta con un plénum integrado frontal y otro trasero para el aire frío y caliente, respectivamente. Esto permite crear filas autónomas de racks con protección IP55.

Los ventiladores integrados expulsan el aire caliente de los servidores a través de un intercambiador de calor aire-agua y el calor se transfiere a un circuito de agua. A continuación, el aire se introduce en el plénum frontal en dirección al equipo. Las unidades pueden escalarse de forma óptima para adaptarse a los requisitos individuales de densidad de almacenamiento y redundancia.

Aplicaciones
 

  • Informática descentralizada/periférica (edge applications)
  • Pequeños centros de datos industriales y de investigación
  • Equipo de difusión
  • Equipo de control de ciencias físicas
    Defensa

CARACTERÍSTICAS

  • Marco y paneles con juntas IP55 hacia el ambiente, IP10 hacia los racks conectados.
  • Ventiladores, fuentes de alimentación, controlador y válvula de control intercambiables en caliente.
  • Interfaz táctil de alta resolución de 7 pulgadas.
  • Conexión hidráulica y cableado a través del panel superior o inferior.
  • Control automático de la velocidad del ventilador y la apertura de la válvula.
  • Dimensiones estándar: Ancho: 300mm / Alto: 2,000mm / Profundidad 1,000mm o 1,200mm.
  • Otras dimensiones bajo pedido

Herramientas de venta


RackChiller In-Row 45

nVent-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-1.png.webp


Hoja de Ventas del RackChiller In-Row 45

 

RackChiller LHX+ 45 In-Rack

nVent-SLSH-H89296-LHX45kw-EN-2307-1.png.webp


Hoja de Ventas del RackChiller LHX+ 45 In-Rack

 

Videos

Play

Play

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web