- El nuevo y revolucionario RDHX PRO de nVent cubre las necesidades del vasto incremento de energía para el procesamiento de datos para satisfacer los requerimientos de aplicaciones mejoradas por Inteligencia Artificial (IA).
- El RDHX PRO proporciona una solución de enfriamiento neutral, lo que implica que la temperatura del aire expulsado es compatible con la temperatura ambiente de la sala. Resulta ideal para la refrigeración de racks de alta densidad, alcanzando hasta 78 kW. Además, presenta la ventaja de ser escalable y cuenta con un modelo de pago por uso.
- Los nuevos intercambiadores de calor de puerta trasera ofrecen operaciones altamente resilientes, con reemplazos de componentes críticos, libres de herramientas, intercambiables en caliente, incluyendo ventiladores y PSUs (Power Supply Unit).
nVent, proveedor líder mundial de soluciones de conexión y protección eléctrica, ha anunciado hoy el nuevo RDHX PRO, una nueva y revolucionaria unidad de refrigeración de puerta trasera de alto rendimiento, que ofrece la capacidad de actualizar centros de datos con racks de alta densidad de hasta 78 kW, cumpliendo los requisitos del creciente uso de aplicaciones mejoradas con IA, las demandas de mayor eficiencia energética y sostenibilidad, y la necesidad de una mayor utilización del espacio del centro de datos.