Minimizar los tiempos de preparación para la manufactura puede aumentar significativamente la eficiencia de la fabricación. Estos aspectos impulsan la digitalización, tanto con los clientes de nVent HOFFMAN como en los propios procesos de fabricación de nVent HOFFMAN. Una de las muchas iniciativas dentro de nVent HOFFMAN para ayudar a los clientes a lograr mayor eficiencia en la producción es la biblioteca actualizada de EPLAN.
Ahora, la biblioteca nVent HOFFMAN de EPLAN incluye:
- Macros en 3D para quienes trabajan con el complemento Propanel;
- Macros en 2D mejorados para quienes trabajan con EPLAN P8, versión 2.6 o superior;
- Una base de datos de gestión de piezas completa con información técnica, fichas técnicas y listas de accesorios relevantes para cada gabinete.
De esta manera, nVent HOFFMAN le ayuda a reducir el tiempo de ingeniería:
- Macros de gabinete en dos variantes, con puertas abisagradas a la izquierda y a la derecha. Esto ahorra tiempo, ya que las macros no tienen que modificarse si se cambia la posición predeterminada de la puerta;
- Las macros de gabinete más detalladas, que incluyen, por ejemplo, empaques y montantes, facilitan la definición de la distribución de componentes.
- Las macros de gabinete incluyen restricciones de taladrado (se definen restricciones para evitar operaciones de máquinas incompatibles que pudieran dañar el producto o las máquinas de modificación);
- Las macros de accesorios incluyen una plantilla de taladrado (los accesorios que requieren maquinado en el gabinete incluyen una plantilla para reducir el tiempo y evitar errores; un ejemplo es la preparación para el montaje de los ventiladores con filtro);
- Los accesorios se conectados a los gabinetes correspondientes. Todos los accesorios con ubicación única se acoplan automáticamente al gabinete. Los que tienen varias ubicaciones se insertan usando una rejilla inteligente que puede colocarse sobre el patrón de orificios de un bastidor con base de piso, por ejemplo;
- La gestión de piezas incluye todos los datos relevantes y confiables, como referencias de artículos y EAN, certificaciones, hojas de datos, medidas y pesos, espacio de montaje y más. Los accesorios se incluyen en la gestión de piezas y están vinculados al gabinete correspondiente;
- Las macros de gabinete incluyen variantes para cada vista, donde cada gabinete disponible en 2D se estructura en diversas variantes, como frontal, placa de montaje, superior e inferior, y derecha e izquierda;
Se ofrece la biblioteca EPLAN 2D y 3D mejorada para cada línea de productos; por ejemplo, para gabinetes de piso. Además, cada gama de gabinetes, incluidos los accesorios de cada línea de productos, se ofrece como un archivo EDZ independiente. Dicho archivo incluye las macros 2D y 3D, más la base de datos de gestión de piezas. Adecuado para EPLAN P8, versión 2.6 o superior, y complementos Propanel.
Gabinetes de piso
Gabinete de puerta sencilla de acero dulce combinable, MCS
Gabinete de puerta doble de acero dulce combinable, MCD
Versión compacta de puerta sencilla de acero dulce, MKS
Versión compacta de puerta doble de acero dulce, MKD
Gabinete de puerta sencilla de acero inoxidable, versión combinable, MCSS
Gabinete de puerta doble de acero inoxidable, versión combinable, MCDS
Gabinete de puerta sencilla de acero inoxidable, versión compacta, EKSS
Gabinete de puerta doble de acero inoxidable, versión compacta, EKDS