Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Diseño higiénico

SE REQUIERE LA PROTECCIÓN CORRECTA

23980399_XXL.jpg

Cuando la salud y recursos costosos están en juego, nVent HOFFMAN tiene las soluciones para entornos higiénicos difíciles

Estos gabinetes de con ingeniería única están construidos para resistir los chorros de alta temperatura y alta presión de los procedimientos de lavado desinfectante, especialmente para aplicaciones exigentes y de limpieza en el lugar. Las soluciones de gabinetes higiénicos cumplen con estándares globales armonizados que indican qué tan bien evitarán la entrada de líquidos, y resistirán la corrosión e intervalos de temperatura y presión. 

  • Principios de diseño que cumplen con IP69, las normas sanitarias 3-A, NSF y tipo 4X 
  • Reduce al mínimo el riesgo de contaminación por bacterianas y otros agentes.
  • Resiste la corrosión del equipo y promueve ciclos de vida útil más largos para controles y propulsores
  • Acelere y simplifique el mantenimiento de rutina de los procedimientos de lavado desinfectante

PRODUCTOS

Gabinetes con cubierta atornillable HyShed, tipo 4X

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.webp

Diseñados especialmente para soportar procesos de lavado desinfectante de alta presión y alta temperatura, particularmente en aplicaciones de alimentos y bebidas que tienen contacto directo e indirecto con los alimentos.

Tapa inclinada de montaje en pared WaterShed, de acero inoxidable, tipo 4X

Card 324x200_Watershed_Type4x.webp

Diseñado específicamente para uso en entornos de producción con lavado desinfectante, particularmente en la producción de alimentos y bebidas. Los gabinetes HOFFMAN WaterShed cuentan con tapa inclinada, bordes de puerta inclinados, bisagras tipo bala y otras características únicas que facilitan el escurrimiento del lavado sanitario.

Gabinete WaterShed de acero inoxidable de soporte independiente

WatershedFreeDisc_m_sq.webp

Ideal para proteger equipos en aplicaciones de lavado desinfectante. Gabinete disponible en modelos de montaje en pared, de soporte independiente y para centros de carga.

Gabinete Concept de acero inoxidable de montaje en pared con tapa inclinada, tipo 4X

Card 324x200_Concept_Sloped Top.webp

Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren tapa inclinada y protección contra la corrosión causada por sustancias químicas y el agua. Los gabinetes Concept ofrecen estilo simplificado y un atractivo acabado a rayas y pestillos empotrados de acero inoxidable, de tipo cuarto de vuelta, para un cierre seguro.

Kit de separadores IP69K HyShed

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.webp

Los separadores de acero inoxidable con arandelas de sellado de silicón azul de grado FDA, crean un espacio entre el gabinete y la superficie de montaje para facilitar el lavado sanitario.

Sistema de HMI Syspend sanitario

SYSPENDSSSystem_m_sq.webp

Sistema de suspensión diseñado para proteger dispositivos de HMI en entornos de lavado sanitario con alta presión y alta temperatura.

Drenajes de respiradero H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.webp

Ayuda a reducir la corrosión que limita la vida útil de los componentes eléctricos internos. Respiraderos simples que eliminan por gravedad los líquidos recolectados.

RECURSOS

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web