Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Gabinetes y Racks antisísmicos

Protección ante eventos sísmicos

nvent HOFFMAN serie ENC

Los Gabinetes y Racks Antisísmicos de HOFFMAN con certificación NEBS® —Telcordia GR-63-CORE Zona 4— ofrecen una medida de protección extra para el equipo vital de redes LAN y WAN, servidores y equipo de teléfono/voz durante actividad sísmica. Adicionalmente, los gabinetes de serie sísimica ENC también se utilizan en oficinas centrales, plantas de poder, vías ferreas, aeropuertos y otras instalaciones en donde equipo eléctrico y electrónico instalados en racks están sujetos a vibraciones y otro tipo de movimientos que pudieran debilitar su estructura, sus componentes y sus conexiones. El diseño de enfriamiento pasivo del gabinete puede robustecerse con ventiladores adicionales.

03-Antisismicos.jpg

05-Antisismicos.jpg

Los gabinetes de la serie sísmica ENC de HOFFMAN cuentan verdaderamente con la certificación NEBS® — Telcordia GR-63-CORE Zona 4. Algunos fabricantes integran un soporte sísmico a sus productos y alcanzan un IBC (Códigos Internacionales de Construcción, por sus siglas en inglés International Building Codes). Esta certificación es menos rigurosa y funciona perfectamente para instalaciones que no sean esenciales en la operación. Para usuarios finales que requieren que sus electrónicos continúen funcionando durante un temblor, HOFFMAN recomienda un gabinete complementario GR-63.


Factores de riesgo



En la construcción de un Centro de Datos, es importante considerar la posibilidad o riesgo de vibraciones y sismos, tales como, una obra cercana, el tráfico pesado, vías ferroviarias o equipos de refrigeración que pueden ocasionar vibraciones perjudiciales para nuestro Centro de Datos. Por todo esto es tan importante tomar medidas preventivas y sistemas contra vibraciones y sismos.

NVENT-IMG-H87983-DatacentersandnetworkingBWR-EN-2201-low.jpg

Contar con soluciones antisísmicas que otorguen la protección necesaria a equipos críticos es más que una buena idea. Nuestras soluciones cumplen con las normas:
 

5.png
6.png
7.png

Play


PRODUCTOS

AS-ENC.png

Gabinete antisísmico

Protegen los equipos de red LAN y WAN, los servidores y los equipos de teléfono/correo de voz durante la actividad sísmica en zona 4, y también son ideales para su uso en áreas de alta vibración o áreas con alta capacidad de carga.

CARACTERÍSTICAS
 

  • Protege el equipo de redes durante la actividad sísmica.
  • Ideal para áreas de alta vibración o con capacidades de carga alta.
  • Probado para Telecordia GR-63 Zona 4.
  • Preaprobación OSHPD OPM-0200-13.
Seismic2Post_m_sq.png

Rack abierto de dos postes


Los racks de marco abierto de 2 postes sísmicos, diseñados para aplicaciones afectadas por vibraciones y actividad sísmica, integran la gestión de cableado en un marco de acero de gran calibre totalmente soldado.

CARACTERÍSTICAS


Ideal para áreas de alta vibración o actividad sísmica.
Armazón de acero con grosor de alta resistencia.
Probado para Telecordia GR-63 Zona 4.
Preaprobación OSHPD OPM-0197-13.

Seismic4Post_m_sq.png

Rack abierto de cuatro postes
 

Racks de profundidad ajustable para aplicaciones de centro de datos y salas de telecom sometidas a vibraciones o actividad sísmica  se pueden combinar con estantes estándar de 2 postes u otros racks de 4 postes.

CARACTERÍSTICAS
 

  • Ideal para áreas de alta vibración o actividad sísmica.
  • Placa junto con otros racks de 2 y 4 postes.
  • Probado para Telecordia GR-63 Zona 4.
  • Preaprobación OSHPD OPM-0199-13.
D723646SDA_SeismicMS_Open_m_sq.png

Gabinete sísmico independiente


Ideal donde se requiere acceso frontal o frontal y posterior. Estos gabinetes tienen una construcción monocasco resistente con ángulos para rack de 19 pulg. para apoyar el equipo.

CARACTERÍSTICAS


Protege el equipo importante en áreas de alta vibración.
Kits antisísmicos disponibles para el acceso individual o doble.
Opciones de acero dulce o inoxidable.
NEMA Tipo 3R, 4, 4X, 1.
Preaprobación OSHPD OPM-0247-132.


Contact us

 

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web