Soluciones para la seguridad de tu personal, instalaciones y equipos.
Protege tus sistemas, controles y componentes con gabinetes y soluciones adaptadas a las necesidades de la industria de Petróleo y Gas.
La industria petrolera engloba diferentes procesos operacionales que incluyen la:
Exploración
Extracción
Refinación
Transporte de petróleo y productos derivados
Debido a este tipo de trabajos y la ubicación en donde se ejecutan, esta industria es una de las más peligrosas y está expuesta a un alto riesgo de accidentes y pérdidas.
El peligro que representa para los trabajadores, las estructuras físicas y los equipos críticos requiere de soluciones especializadas en gabinetes industriales para disminuir riesgos.
Riesgos en la industria de Petróleo y Gas
La industria petrolera es una de las más peligrosas debido a la manipulación de químicos y equipos pesados para sus operaciones.
Por lo tanto, es necesario que tu empresa tome las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y salud de tus trabajadores, sus equipos críticos, sistemas de control y cualquier equipo vital que tus operaciones necesiten.
De no seguir las normas de seguridad, las instalaciones de procesamiento y operarios pueden sufrir graves accidentes como:
Explosiones e incendios en las instalaciones
Accidentes por fallas de equipos y/o vehículos
Exposición a sustancias
químicas nocivas
Los accidentes en la industria petrolera pueden originar lesiones en los trabajadores que van desde quemaduras hasta la muerte.
Esto compromete a las empresas a tomar medidas de seguridad para disminuir accidentes y proteger a las personas, los sistemas y equipos que permiten mantener operativa la industria.
Como medidas preventivas para disminuir estos riesgos se recomienda:
- Establecer un protocolo de seguridad
- Hacer uso de equipos certificados de protección
- Refinación
- Utilizar soluciones especializadas como gabinetes para proteger al personal y los sistemas críticos
Principales causas de explosiones y accidentes en la industria petrolera
Las operaciones en la industria petrolera son las más riesgosas
y peligrosas.
La industria petrolera reporta siete veces más personas fallecidas que cualquier otro campo laboral.
Herramientas y equipos defectuosos o desgastados
Mantenimiento inadecuado o nulo de equipos y sistemas
Empleados no capacitados para el manejo de equipos
Gabinetes para la industria de petróleo y gas
Protege la vida de tus trabajadores, equipos críticos y sistemas de posibles riesgos.
nVent HOFFMAN cuenta con gabinetes resistentes para ambientes con condiciones adversas y de alto riesgo como la industria de petróleo y gas.
Somos socios establecidos en la industria como proveedores autorizados para la mayoría de las compañías de producción de petróleo y gas alrededor del mundo.
Nuestros gabinetes y soluciones son los más seguros para alojar tus equipos, sistemas eléctricos y componentes.
Gabinetes certificados
ATEX, IECEX, NEC
Amplia variedad de accesorios
Protección ante la exposición en ambientes de alto riesgo
Soluciones en gabinetes offshore para la industria de Petróleo y Gas
Gabinetes resistentes con certificación internacional
Contamos con soluciones adaptadas desde el diseño hasta la implementación. Nuestros expertos en equipos de ingeniería colaborarán en cada paso con EPCs (Ingeniería, Procura y Construcción) para el diseño inicial, elaboración, implementación y licitación.
Adaptabilidad
Nuestras soluciones se adaptan a tus requerimientos sin importar el volumen, tamaño o material. Apegados a los estándares internacionales de protección en ambientes de alto riesgo.
Ahorro de costos y tiempo
Tenemos una amplia red de distribución para cubrir las necesidades de nuestros clientes a nivel mundial y poder brindarle el soporte y servicio desde el diseño hasta la implementación de gabinetes para exteriores.
Seguridad para operaciones de alto riesgo
Gabinetes para operaciones de alto riesgo que cumplen con los estándares de calidad, ATEX y IECEx que brindan una sólida solución cuando hay presencia de gases y químicos que pueden resultar explosivos.
Seguridad y protección para tus procesos industriales
Gabinetes y soluciones para Petróleo y Gas
Garantiza la seguridad en tu empresa con gabinetes industriales de calidad
- Amplia variedad de productos para proteger la vida de tus trabajadores, equipos críticos y sistemas
- Material resistente a ambientes riesgosos y peligrosos
- Gabinetes Certificados por ATEX, IECEX y NEC
- Soluciones adaptadas desde su diseño hasta la implementación
PRODUCTOS
ZonEx ATEX IECEx tipo 4X
Los gabinetes ZonEx están diseñados y certificados para cumplir con la Directiva ATEX 2014/35/EU, así como con los estándares IECEx y AEx para una mayor seguridad en la carcasa de componentes eléctricos en aplicaciones de Zona 1 y Zona 2. Los gabinetes nVent HOFFMAN ATEX Ex no están diseñados para usarse en aplicaciones a prueba de explosiones o llamas.
CARACTERÍSTICAS
- Cerrojos Tipo 316 de cuarto de vuelta de acero inoxidable.
- Sujetadores externos de acero inoxidable Tipo 316
- Junta de silicón gris para altas temperaturas en puertas y placas de entrada; rango de temperatura de funcionamiento -55 ºC a +180 ºC.
Gabinetes de Soporte Independiente tipo 4X
Diseñados para proporcionar flexibilidad en el diseño y mayor seguridad para proteger el equipo y a los empleados en aplicaciones de fabricación industrial. Los modelos de una y dos puertas, son modulares para crear configuraciones específicas de la aplicación, para uso en interiores y exteriores. Cuentan con accesorios para mejorar la seguridad del usuario final.
CARACTERÍSTICAS
- Uniones con soladura continua y acabado liso
- Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez
- Bisagras ocultas y fáciles de quitar
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
Bisagra continua con abrazaderas tipo 4X
Una solución ligera de tipo 4X que cuenta con una tapa con bisagras que se fijan en los tres lados sin bisagra mediante abrazaderas y tornillos de acero inoxidable. Este gabinete es ideal para la protección de componentes y controles en entornos interiores o exteriores altamente corrosivos, como plantas de procesamiento petroquímico, plantas de tratamiento de aguas residuales y entornos marinos.
CARACTERÍSTICAS
- Gabinete con bisagra tipo 4x ligera.
- Costuras de soldadura continuas y pulidas
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Cerrojo y grapa para candado
Gabinete Concept tipo 4X
Para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión de productos químicos y agua. Los gabinetes Concept presentan un estilo aerodinámico con un atractivo acabado trazado y pestillos al ras de cuarto de vuelta para un cierre seguro.
CARACTERÍSTICAS
- La brida del chasis de ancho mínimo permite una apertura máxima del chasis
- Brida de chasis de 90 grados formada externa
- Las bisagras ocultas de acero inoxidable tipo 316 promueven un aspecto estético limpio
- Previsión en puerta (excepto cuando B = 12 pulgadas 305 (mm)) para alojar bolsillo para datos termoplástico