Skip to main content

Seleccione su país/preferencia de idioma

Gabinetes no metálicos

Soluciones adaptadas al mundo de hoy


Gabinetes No Metálicos
Diseñados para proteger de manera segura la infraestructura eléctrica en todo tipo de ambientes, incluso en los más exigentes.

Crq06_sq.tif

Gabinetes No Metálicos


para todo tipo de ambientes
Existen industrias en las que la protección de la infraestructura eléctrica y electrónica constituye un gran desafío.  Instalaciones en condiciones medioambientales riesgosas o exposición a materiales y procesos peligrosos, requieren de tipos de gabinetes específicos libres de aleaciones metálicas o comúnmente denominados: gabinetes no metálicos.

Implementados en industrias como: petroquímica, oleoductos y extracción de gas, telecomunicaciones y plantas de alta tecnología; estos tipos de Gabinetes No Metálicos se convierten en soluciones versátiles, accesibles y de alto rendimiento.

En estas industrias de alta exigencia, las instalaciones, conexiones, sistemas y controles eléctricos deben permanecer activos para garantizar la continuidad de su funcionamiento. Una falla eléctrica en estos sectores productivos puede representar una gran pérdida económica.

icon_gabinetes_no-metal_telecomunicaciones_-150x150.png
icon_gabinetes_no-metal_petro-y-gas_.png
icon_gabinetes_no-metal_trata-aguas_.png

Telecomunicaciones

Petróleo y gas

Tratamiento de aguas

icon_gabinetes_no-metal_quimica_.png
icon_gabinetes_no-metal_petroquimica_.png
icon_gabinetes_no-metal_energia-solar_.png

Química

Petroquímica

Energía Solar

icon_gabinetes_no-metal_seguridad-y-defensa_.png
icon_gabinetes_no-metal_infraestructura_.png
icon_gabinetes_no-metal_automatizacion_.png

Seguridad y defensa

Infraestructuras Inteligentes

Automatización

Recomendados para instalaciones interiores y exteriores.

Los Gabinetes No Metálicos están diseñados para proteger los controles eléctricos y electrónicos de factores como el agua, viento, polvo y productos químicos en todo tipo de ambientes incluyendo los más exigentes.

Estos tipos de gabinetes ofrecen una combinación de alto rendimiento con diferentes niveles de protección según el entorno.

Estas características son ideales para la protección de equipos eléctricos en aplicaciones tanto interiores como exteriores en diferentes industrias.

 

Trazado-221@2x.png

Fácil de instalar y de modificar
Grupo-127@2x.png
Resistentes a los rayos UV
Grupo-128@2x.png
Versátiles y accesibles

Una solución segura, resistente y ecoamigable

 

En una nueva normalidad en la que dependemos cada vez más del correcto funcionamiento de las telecomunicaciones, este tipo de gabinetes cubre necesidades de industrias estratégicas. Son ideales para la protección de equipos de telecomunicación y telefonía. Muchos de los materiales con los que se fabrican los Gabinetes No Metálicos son reciclables.

Además ofrecen:

  • Diferentes niveles de protección
  • Adaptación de estructura al entorno
  • Facilidad de instalación y alta capacidad de alojamiento
  • Previene las interferencias electromagnéticas
  • Resistencia, versatilidad y ligereza
  • Habla con un experto
Crq08_m_sq.png

Todas las soluciones están clasificadas como NEMA 4X y tienen una larga vida útil


0_icon_gabinetes_no-metal_proteccion_.png
0_icon_gabinetes_no-metal_innovacion_.png
0_icon_gabinetes_no-metal_calidad_.png

Protección

Innovación

Calidad

Los Gabinetes No Metálicos son productos de calidad, resistentes y de fácil mantenimiento.


Contamos con dos tipos de gabinetes compuestos de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP), poliéster Valox, policarbonato, poliestireno y plástico ABS. Ambos garantizan la protección que tus equipos, componentes, sistemas y personal operativo necesitan.


Gabinetes de Fibra de Vidrio

  • Resistencia moderada a los impactos
  • Protección contra diversas soluciones químicas (ácidos, alcalinos y solventes orgánicos)
  • Certificación 4X/IP66
  • Disponible con los modelos A17, A48, HJ y Ultrx
     
4FiberglassA17Group_sq.tif

Recomendados para instalaciones interiores y exteriores

icon_gabinetes_no-metal_optimo_.png
icon_gabinetes_no-metal_instalacion_.png
icon_gabinetes_no-metal_seguridad_.png

Desempeño Óptimo

Fácil
instalación

Máxima seguridad

Protege los controles eléctricos y electrónicos garantizando su máximo rendimiento

Su diseño permite una fácil instalación, ensamblaje y modificación.

Los gabinetes absorben y disipan las cargas de calor para garantizar su estabilidad térmica.


Crq06_sq.tif

Gabinetes de Policarbonato

  • Soportan los impactos
  • Excelente resistencia a los ácidos
  • Certificación 4X/IP66 y 67
  • Pueden ser usados en aplicaciones interiores o exteriores
     

Mira nuestro catálogo


PRODUCTOS

RJ-1@2x.png
RU-2@2x.png
Imagen2@2x.png
gabinetes-no-metalic-aspec-5@2x.png

     RJ-1    

RU-2, RU-2-LP

RU1, RU-1 LP

CDF-HV Y CDF-U-HV

Diseñado específicamente para instalaciones solares, de peso ligero No metálico, no se oxida ni corroe.  El color grafito oscuro se combina con cualquier techo rentable estabilizado a los rayos UV. Resistente a los impactos Las cajas de transición residenciales permiten a los instaladores realizar la transición y/o combinar cadenas con conductos, lo que reduce los costos al permitirles cambiar a cables de construcción estándar y simplificar las conexiones en el gabinete. Proporciona un medio seguro y seguro al tacto para realizar la transición de cadenas. 

Las cajas de transición comerciales, solar de la serie CUF, también conocidas como cajas de paso, proporcionan una ubicación conveniente para la transición de los cables en un conjunto comercial cuando no se requieren fusibles. La cantidad de pares de entrada de circuitos es de 4 a 20, con tamaños de los cables de entrada y salida de #24 – #3 AWG.
Alojada en un gabinete de fibra de vidrio que ofrece una protección
exterior incomparable contra la intemperie.

 

Las cajas de transición residenciales permiten a los instaladores hacer transiciones o combinar paneles solares conectados en serie hacia un ducto, reduciendo los costos al permitirles cambiar al cableado estándar del edificio y simplificar las conexiones en el gabinete. Ofrece una forma segura al tacto para realizar la transición de series de paneles. El gabinete de bajo perfil está diseñado para montarse debajo del conjunto utilizando el accesorio opcional de soporte de caja, o junto al conjunto utilizando accesorios del sistema de rack.

 

CARACTERÍSTICAS
Caja de conexiones para tejados
Diseñados específicamente para la instalación residencial en un tejado de tejas compuestas
Todas las penetraciones en el tejado se realizan dentro de la caja, lo que garantiza un sellado fiable; tapajuntas integradas
Ligero, fácil de perforar/modificar y fácil de instalar.
CARACTERÍSTICAS
Caja de conexiones para tejados
Diseñados específicamente para la instalación residencial en un tejado de tejas compuestas
Todas las penetraciones en el tejado se realizan dentro de la caja, lo que garantiza un sellado fiable; tapajuntas integradas
Ligero, fácil de perforar/modificar y fácil de instalar.
CARACTERÍSTICAS
Caja de conexiones para tejados
Diseñados específicamente para la instalación residencial en un tejado de tejas compuestas
Todas las penetraciones en el tejado se realizan dentro de la caja, lo que garantiza un sellado fiable; tapajuntas integradas
Ligero, fácil de perforar/modificar y fácil de instalar.
CARACTERÍSTICAS
Cajas combinadas con o sin conexión a tierra de 1500V.
En la caja combinada de desconexión conectada a tierra, los conductores positivos están fundidos; en la no conectada a tierra, tanto los conductores positivos como los negativos están fundidos.
Configuraciones flexibles para cumplir con proyectos únicos específicaciones del proyecto.

Gabinete No Metálico para Terminales Zonex

Spec-01088.jpg

Soluciones en Gabinetes No Metálicos

02915a-HOFFMAN-LC-LC00014-NonMetallic-ES-1805-Web.jpg

Soluciones en Gabinetes No Metálicos

Bro-00123.jpg

shutterstock_1182482524.jpg
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web