Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Alimentos y bebidas: Gabinetes de diseño higiénico

SIMPLIFICA LOS PROCESOS SANITARIOS, EVITA LA CONTAMINACIÓN

id1974140700823.png

Proteja el equipo eléctrico crítico con gabinetes fáciles de lavar, listos para lavado sanitario, para preservar las condiciones sanitarias y mantener seguros los productos.


Los fabricantes de alimentos y bebidas deben implementar soluciones sanitarias avanzadas para garantizar la salud y seguridad de los consumidores en todo el mundo, así como proteger sus empresas contra costosos tiempos de inactividad y retiros de producto. Los gabinetes eléctricos son uno de los equipos cruciales en cualquier planta de producción de alimentos, ya que desempeñan una función vital para mantener estos altos estándares de higiene.
Los gabinetes y accesorios de diseño higiénico de nVent HOFFMAN son fabricados especialmente para aplicaciones de alimentos y bebidas y para otros entornos sanitarios. Nuestra extensa gama de productos de diseño higiénico ayuda a preservar las condiciones sanitarias y proteger los equipos eléctricos críticos, incluso en los entornos más exigentes de producción de alimentos. 

Fabricados para brindar la máxima protección

Los gabinetes de diseño higiénico están diseñados para resistir los procedimientos de lavado sanitario, permitiendo que la limpieza y la desinfección sean más rápidas y sencillas. Ayudan a mantener los productos de la producción de alimentos y otros entornos altamente regulados libres de partículas microbiológicas, químicas y extrañas, evitando la contaminación.
• Minimice los riesgos de higiene: las superficies autodrenantes de acabado liso y los diseños sin huecos reducen los costos de mantenimiento y las demoras.
• Evite el ingreso de agua y polvo: eficaces durante la limpieza a alta presión y temperatura, protegiendo los componentes internos y maximizando el tiempo de actividad.
• Juntas duraderas: las juntas de silicona azul aprobadas por la FDA resisten los productos de limpieza agresivos y son fáciles de retirar, reemplazar y mantener.
• Alta protección contra ingreso: cumple o supera las normas IEC IP66 o IP69 para proteger el equipo dentro de los gabinetes eléctricos durante el duro lavado desinfectante y los procedimientos de limpieza in situ (CIP).
• Resistencia a la corrosión: probado y certificado como tipo 4x para la resistencia a la corrosión.

Protección para cada nivel

El portafolio de soluciones de diseño higiénico de gabinetes nVent HOFFMAN ofrece tres niveles de protección para responder a las necesidades de las aplicaciones de alimentos y bebidas:
• Alto: gabinetes HDW para aplicaciones de limpieza en sitio y profundo lavado desinfectante.
•    Medio: gabinetes AFS para aplicaciones de lavado desinfectante.
•    Básico: gabinetes ASR para aplicaciones de lavado sanitario mínimo.
Además, la gama de gabinetes higiénicos de nVent HOFFMAN incluye cajas de terminales (gama HDTB) y accesorios.

Soluciones de control de clima

nVent también ofrece una gama completa de soluciones de control de clima de nVent HOFFMAN para proteger contra la condensación y mantener los componentes eléctricos internos, incluso en entornos extremos, ayudando a garantizar la longevidad y confiabilidad para las aplicaciones de alimentos y bebidas. 
 

Mundo virtual de alimentos y bebidas

Haga clic en la imagen a continuación y después en cada una de las áreas para conocer más acerca de las soluciones sanitarias de nVent HOFFMAN.

Food_and_Beverage_.webp

Gabinetes

Cubierta de gabinete con bisagra HyShed, tipo 4X IP69

Cubierta de gabinete con bisagra HyShed, tipo 4X IP69

 

 

HSDS090604SS_HyShed_m_sq.png

Gabinete con cubierta atornillable HyShed, tipo 4X IP69

 

WS161208SS_WatershedType4XLeft_m_sq.png

Tapa inclinada de montaje en pared WaterShed, de acero inoxidable, tipo 4X

Gabinete para centros de carga WaterShed de montaje en pared, tipo 4X

Gabinete para centros de carga WaterShed de montaje en pared, tipo 4X

Gabinete de soporte independiente WaterShed de acero inoxidable con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X

Gabinete de soporte independiente WaterShed de acero inoxidable con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X

Gabinete de soporte independiente de desconexión WaterShed, tipo 4X

Gabinete de soporte independiente de desconexión WaterShed, tipo 4X

Gabinete Concept de montaje en pared con tapa inclinada de acero inoxidable, tipo 4X

Gabinete Concept de montaje en pared con tapa inclinada de acero inoxidable, tipo 4X

Sistema de HMI Syspend sanitario

Sistema de HMI Syspend sanitario

Gabinete de HMI Syspend sanitario, tipo 4X

Gabinete de HMI Syspend sanitario, tipo 4X

Control de clima

vor721bw_m_sq.png

Enfriadores Vortex

BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.tif

Acondicionador de aire para entornos extremos

SPECTRACOOL_G28_G52_G57_m_sq.png

SpectraCool con protección contra corrosión avanzada

SPECTRACOOL_N28_N36_N43_m_sq.png

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada

SPECTRACOOL_CompactN16N21_m_sq.png

SpectraCool Narrow con protección contra corrosión avanzada Compact

PROAIR_ACs_Grouped_co_sq.png

ProAir para ambiente hostil

PeltierNoShroudWithShroud_co_sq.png

Enfriadores termoeléctricos

H2OmitCondDevice_m_sq.png

Deshumidificador termoeléctrico H2Omit

H2Omit4DrainVents_m_sq.png

Drenajes de respiradero H2Omit

HH10_FilterFanShroudGroup_m_sq.png

Cubiertas de ventilador con filtro, tipo 4/4X

Gestión de cableado y alambres

F4418SCSS_ScrCvrTroughLeft_m_sq.png

Cubierta atornillable para cableado de acero inoxidable, tipo 4X

CTS44EOC90SSGroup_m_sq.png

Cubierta exterior inclinada para codo de 90 grados CleanTray

Wp2535_m_sq.png

Cubierta abatible para pasacables de sección recta de acero inoxidable, tipo 4X

Accesorios

HSDS0906GSK_HyShedReplGskt_m_sq.png

Junta de repuesto para gabinetes con cubierta de bisagra HyShed

HSDS0906GSK_HyShedReplGskt_m_sq.png

Junta de repuesto para gabinetes con cubierta atornillable HyShed

HSSOK2SS_HyShedStandoff_2_m_sq.png

Kit de separadores HyShed IP69K

SSLatchkit2h_m_sq.png

Kit cerrojo de candado WaterShed de acero inoxidable

SSDISCHandle2h_m_sq.png

Kit de manija para candado WaterShed de acero inoxidable

StandoffKits_m_sq.png

Kits de separadores WaterShed de acero inoxidable, tipo 4x

WaterShedFeet_m_sq.png

Kits de pies sanitarias WaterShed de acero inoxidable, tipo 4x

HH10_FilterFanShroudGasket_m_sq.png

Junta de repuesto para cubierta de ventilador con filtro, tipo 4/4X

ACCP40_m_sq.png

Kit de base de piso

RECURSOS

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web