Soluciones de Enfriamiento Líquido para infraestructura de TI
SOLUCIONES PARA APLICACIONES DE ALTO RENDIMIENTO
Mantener una alta disponibilidad (tiempo de actividad) con mínimos costos operativos es un desafío importante en los Centros de Datos y Redes, donde una parte significativa de los costos se dedica al consumo de energía para equipos de TI y refrigeración de servidores.
nVent HOFFMAN ofrece una amplia gama de soluciones estándar y personalizadas de refrigeración por aire, indirecta y directa por agua. Nuestra gama de productos te permite enfrentar estos desafíos y proteger tu infraestructura de TI, ya sea para computación de borde (Edge Computing) descentralizada pequeña, en condiciones adversas o grandes instalaciones de centros de datos.
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA DIRECTA AL CHIP
REFRIGERACIÓN HÍBRIDA DE PRECISIÓN DE ALTA DENSIDAD
- Aprovechamiento del 100% de los espacios de rack y centro de datos a altas densidades
- Facilita el máximo rendimiento para los procesadores
- Se reduce drásticamente la dependencia de ventiladores y costosos sistemas de climatización
- Reduce los requisitos de agua fría y proporciona una reducción significativa del Gasto Operativo (OPEX) con refrigeración por agua
REFRIGERACIÓN LÍQUIDA DIRECTA AL CHIP
- Refrigeración líquida de alta densidad a nivel procesador
- Unidades de distribución de refrigeración líquido a líquido para montaje en rack
- Distribución de líquidos entre CDU y bucles de placa fría adecuados para varios entornos de servidor o rack
PRODUCTOS
RackChiller CDU800
El RackChiller CDU800 esta diseñado para
el suministro eficiente y seguro de equipos de TI. Ofrece máxima confiabilidad, disponibilidad y capacidad de mantenimiento para soportar el enfriamiento por líquido directo al chip.
CARACTERÍSTICAS
- +800kW de capacidad de enfriamiento a 4 K de aproximación
- Sistema de bombas redundantes de alto rendimiento.
- Filtración de flujo primario (250 micras) y secundario (44 micras)
- Conexiones del refrigerante a través del panel superior o inferior
- Pantalla táctil de 10″
- Funciones de control remoto a través de Ethernet, SNMP v3, Modbus, CAN Bus y BACnet
- Detección de fugas integrada
RackChiller CDU100
Unidad de distribución de refrigerante (CDU) colocada en rack, construida para las necesidades de Computación de Alto Rendimiento (HPC) más exigentes. Gestiona más de 100kW de carga térmica en un espacio notablemente reducido de 4U, este sistema proporciona refrigeración para hasta 100 servidores en múltiples racks.
CARACTERÍSTICAS
- Gestiona más de 100kW de carga de procesador por red
- Compatible con la refrigeración por agua ASHRAE W4
- Bombas centralizadas redundantes N+1
- Pantalla LCD de 5″ con funcionalidad táctil
- Sistema integrado de control y supervisión Command2 (servidor web, Modbus, SNMP)
- Sistema de detección de fugas internas y externas
- Chasis de montaje en rack 4U
RackChiller CDU40
Unidad de distribución de refrigerante (CDU) colocado en rack, diseñada para las necesidades de Computación de Alto Rendimiento (HPC) más exigentes. Es capaz de gestionar más de 40kW de carga térmica en un espacio notablemente reducido de 4U, este sistema proporciona refrigeración para hasta 40 servidores por rack.
CARACTERÍSTICAS
Gestiona más de 40kW de carga de procesador por red
Compatible con la refrigeración por agua ASHRAE W4
Bombas centralizadas redundantes N+1
Pantalla LCD de 5″ con funcionalidad táctil
Sistema integrado de control y supervisión Command2 (servidor web, Modbus, SNMP)
Sistema de detección de fugas internas y externas
Chasis de montaje en rack 4U
Herramientas de venta
VIDEOS