Omitir e ir al contenido principal

Seleccione su país/preferencia de idioma

Centro de datos

SOLUCIONES COMPLETAS PARA CENTROS DE DATOS

Respalda, enfría, alimenta y monitorea equipos de centro de datos de una fuente confiable.

El espacio en blanco del centro de datos debe cambiar constantemente; la energía de procesamiento aumenta, los costos operativos deben reducirse, el espacio físico es limitado y la eficiencia debe mejorar. nVent ofrece una infraestructura de centro de datos ampliable, gestión térmica que abarca desde enfriamiento por aire hasta por líquidos de alta densidad, alimentación redundante y monitoreo ambiental a distancia. Cada componente funciona conjuntamente para crear una solución modular y escalable, diseñada para adaptarse a cualquier necesidad.

  • Las soluciones de infraestructura incluyen racks de 2 y de 4 postes, gabinetes de soporte independiente y de montaje en pared, gestión de cableado y rutas de cables.
  • La unidad de distribución eléctrica (PDU) inteligente y los interruptores de transferencia automática ofrecen alimentación redundante monitoreada a distancia
  • Las soluciones de gestión térmica ofrecen un enfriamiento capaz de manejar cargas térmicas de menos de 750 kW
  • Los dispositivos de monitoreo ambiental ofrecen tranquilidad al detectar a distancia diversos parámetros, como temperatura, humedad, detección de fugas y mucho más.

nVent ofrece una plataforma integral para soluciones de centro de datos.

SOLUCIONES COMPLETAS PARA CENTROS DE DATOS

Aplicaciones

Gestión y distribución de potencia

Unidades de distribución de potencia de montaje en rack y en panel

Unidades de distribución eléctrica (PDU) de montaje en rack y en panel

Rutas y gestión de cableado

Ruta de cable

Ruta de cable

Gestor de cables horizontal CableTek

Gestor de cables horizontal CableTek

Enfriamiento

Contención de pasillo

  Contención de pasillo

CDU800

CDU800

Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web