RTBN Rail Transient Barrier
RTBN Barrera transitoria de raíl
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
- El módulo de sobretensión se instala fácilmente a presión.
- El indicador mecánico sobresaldrá para indicar que es necesario sustituir el módulo.
- La desconexión térmica libera el indicador cuando el dispositivo llega al final de su vida útil, desconectándose del circuito para evitar que se convierta en un cortocircuito o derivación.
- El módulo de sobretensión se conecta a la base con un mecanismo de cierre que bloquea fácilmente el dispositivo en su lugar, y así evita que el módulo se desconecte durante el servicio.
- Integración de la tecnología GDT (tubo de descarga de gas) y MOV (varistores de óxido metálico), una combinación que ofrece consistencia y la capacidad de proteger contra picos rápidos.
- El terminal de abrazadera de jaula sin tornillos permite una fácil conexión, los cables sólidos o trenzados simplemente se empujan para bloquearse en su lugar, lo que reduce el tiempo de instalación hasta un máximo del 75%.
- La conexión a tierra de raíl DIN elimina la necesidad de cables de conexión a tierra adicionales.
Especificaciones
Folleto
Ficha de datos
Manual de instalación / hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.