Rebar Grounding Clamp, Heavy Duty
Mordaza para puesta a tierra de barra de refuerzo, Pesados
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Brinda dos puntos de conexión a electrodos cubiertos de concreto (varilla corrugada) para estados en los que lo solicite la autoridad que tenga jurisdicción
- Cumple con el requerimiento de la norma 2005 NEC® para unión con varilla corrugada en el sistema de puesta a tierra
- Apto para aplicaciones de enterramiento directo
- Está hecho de una aleación de bronce de alta resistencia
- Fácil instalación
Especificaciones
Material | Bronce |
Folleto
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
Inglés
CSA C22.2 n.º 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 n.º 41
UL KDER.E220029
Inglés
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.