Non-Insulated Stranded Conductor for Lightning Protection
Conductor trenzado sin aislamiento para protección contra rayos
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Related Products
Características
- Proporciona una ruta de conexión a tierra para las corrientes generadas por los rayos
Especificaciones
Detalles de la certificación | UL® 96 |
Tamaño del conductor equivalente | |
Número de pieza | Tamaño del conductor |
LPC134xxx | 2/0 |
LPC136xxx | 3/0 |
LPC137xxx | 4/0 |
Folleto
Manual técnico
Certificaciones
UL OVTK.E202878
ANSI/UL 96
cUL OVTK7.E202878
ANSI/CAN/UL 96
cUL OVTZ7.E202878
CAN/CSA B72
UL OVTZ.E202878
Inglés
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.