Load Cell Protector
Protector de celda de carga
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- La protección de seis alambres y escudo funciona con sistemas de cuatro o seis alambres
- Idóneo para celdas de tensión o compresión
- Baja impedancia serie, las celdas de carga no requieren recalibración
- Clasificación NEMA®-12 (IP-55), adecuado para uso en exteriores
- Ayuda a proteger contra sobretensiones de excitación y previene daño a celdas de carga
Especificaciones
Folleto
Manual técnico
Hoja de garantía
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.