Las picas cobreadas para puesta a tierra de nVent ERICO son las picas de mayor calidad en el mercado. Usamos un proceso de manufactura único, en el que se estira la pica de acero a su diámetro antes de iniciar el proceso de cobreado. Esto brinda un núcleo de acero más recto y duro que facilita la instalación. nVent ERICO utiliza un proceso de electrochapado continuado sobre el núcleo de acero que forma un enlace molecular permanente que brinda décadas de funcionamiento óptimo. Nuestra planta de manufactura cuenta con tecnología de vanguardia y certificación de calidad ISO y ofrece productos terminados de alta calidad que se utilizan en millones de instalaciones alrededor del mundo.
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 7 resultados (85 elementos)
Varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Roscado
Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente y un proceso de roscado por extrusión, para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Un latiguillo
Solución personalizable de puesta a tierra.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Dos latiguillos
Puesta a tierra de poste de tendido eléctrico antirrobos, montado en fábrica.
Varilla de tierra recubierta de cobre, Barra de corte
Puesta a tierra, cobre electrolítico, varilla de puesta a tierra.
Kit de electrodos para conexión a tierra de conveniencia
Instalación ergonómica, kit de varilla de puesta a tierra, varilla de puesta a tierra a abrazadera de conductor, manguito guía.
Kit de picas de puesta a tierra portátil
Puesta a tierra portátil, puesta a tierra temporal, reutilizable, puesta a tierra militar.