SOSR Stand Off Two Hole Strap for CPVC Pipe
SOSR Abrazadera de doble orificio de seguridad para tubo de CPVC
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
- Incluye bordes brillantes para proteger el tubo
- Clasificado para usarse con tubos de rociadores contra incendios de CPVC
- "Positions pipe 1-1/2"" (38 mm) off the mounting surface eliminating the need for wooden spacer blocks"
- Se puede montar en posiciones vertical y horizontal en concreto, acero y madera
- Cumple con el requerimiento estricto de empuje vertical UL® 203
- UL® Listed as both a hanger and pipe restraint
- Cumple con los requerimientos de carga estática NFPA® 13
- Incluye tornillos para montaje
- Se pueden utilizar con la tuerca de respaldo 3TW en instalaciones de viguetas de celosía de madera mixta
Especificaciones
Acabado | Pregalvanizado |
Material | Acero |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL VIXH7.EX5292
ULC/ORD-C203
UL VIXH.EX5292
ANSI/UL 203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.