SBT Multiple Conduit Mounting Plate
SBT Placa de montaje de conductos múltiples
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
- "Single point structure attachment and easy ""snap-in"" field assembly of up to three conduit clips"
- "No tools necessary for installation of clips (box size - 4"")"
- Elimina la necesidad de conduit con doblez de compensación
- Disponible en varios ensambles remachados
- Ayuda a eliminar varias abrazaderas o ensambles de canal strut
Especificaciones
Acabado | nVent CADDY Armour |
Material | Acero de Resorte |
Informe de prueba
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.