PHSW Multi-Purpose Purlin Clamp with Swivel
PHSW Abrazadera de vigueta multiusos con elemento giratorio
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Fijador a la parte inferior de las viguetas y vigas para soportar la varilla roscada
- Opción de la función giratoria para la fijación a viguetas debajo de techos inclinados
Especificaciones
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
cUL VFXT7.EX2452
Inglés
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL VFXT.EX2452
Inglés
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.