Los soportes para techo nVent CADDY Pyramid son una solución montada en superficie para soportar aplicaciones eléctricas y mecánicas en una variedad de superficies de techos. Ofrecen una mayor capacidad de carga y reducen radicalmente el tiempo de instalación al reemplazar los métodos lentos, pesados y con una mano de obra intensa para el soporte de tuberías, conduit, bandeja portacable y equipo. A diferencia de los bloques de madera, los soportes nVent CADDY Pyramid están diseñados específicamente para aplicaciones de azotea e incorporan materiales y acabados únicos que protegen las membranas de techos y ofrecen una mayor protección contra la corrosión.
Subcategorías
Productos | 19 resultados (44 elementos)
Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 4 Postes base
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 39.4"" (1 m) equipment support."
Kit de Soporte para equipos nVent CADDY Pyramid, 6 postes base
"Includes all post bases, hardware and framing needed for an out of the box solution to construct a 78.8"" (2 m) equipment support."
Ensamble de puente nVent CADDY Pyramid ST
"Provides a fixed-height mounting platform 5.6"" (142 mm) off the roof surface with 24"" to 60"" (610 mm to 1524 mm) of usable strut length."
Kit de extensión de marco de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid
"Add to any 39.4"" (1 m) or 78.8"" (2 m) equipment support kit to extend the size of the frame in 39.4"" (1 m) increments to create custom sizes and configurations."
Soporte a base de espuma nVent CADDY Pyramid 50
The original nVent CADDY Pyramid design provides lightweight support with roof-friendly materials.
Extensión de altura de soporte para equipos nVent CADDY Pyramid
"Height extension used to lift the frame up to 31 1/2"" (800 mm) off the roof surface."
Soporte universal nVent CADDY Pyramid
"Provides a fixed-height mounting platform 4"" (102 mm) off the roof surface with 5.5"", 10"" or 16"" (140 mm, 254 mm, or 406 mm) lengths with captive stainless steel nuts to accommodate custom applications."
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Post Base
"Individual post base with height adjustable leg 12"" to 18"" (305 to 457 mm) gives you the flexibility to create your own equipment support with strut."
nVent CADDY Pyramid Equipment Support Clamp
La abrazadera asegura el equipamiento mecánico para servicios pesados al crear una estructura personalizada de canal strut.