Cargas UL
Número de pieza Miembro de soporte Índice de carga
CSBNPC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N
CSBNPC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N
CSBNPC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8496 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Modelos 3D
Vídeo
Related Products
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink