Cable/Conduit Clip
Cable/clip de conduit
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
- Soporta el conduit a la varilla, cable o patín de viga
- También puede usarse para cañerías metálicas, cable blindado, cables portátiles, tubos de control y cable de comunicaciones
- Disponible para EMT, rígidos, ENT, IMT, MC/AC y conduits de aluminio
- No requiere herramientas de instalación
Especificaciones
Acabado | nVent CADDY Armour |
Material | Acero de Resorte |
Número de pieza | Diámetro exterior | Tamaño de varilla |
K12 | 14 mm - 20 mm | M12 |
K12 | 16 mm - 22 mm | M8; M10 |
K12 | 18 mm - 24 mm | M4; M6 |
K16 | 22 mm - 24 mm | M12 |
K16 | 24 mm - 26 mm | M8; M10 |
K16 | 26 mm - 30 mm | M4; M6 |
K20 | 20 mm - 36 mm | M12 |
K20 | 25 mm - 38 mm | M8; M10 |
K20 | 30 mm - 42 mm | M4; M6 |
Número de pieza | Diámetro exterior | Espesor del patín de viga |
K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Informe de prueba
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.